Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El nuevo estándar de codiseño electromecánico

Diseñado para equipos que exigen una colaboración perfecta entre el flujo de trabajo de CAD eléctrico y mecánico dentro del ecosistema de Siemens, incluidos Designcenter Solid Edge, Designcenter X y Teamcenter.


Reducir la brecha entre el MCAD-ECAD

El nivel avanzado elimina los silos que dificultan el diseño moderno de los paneles. Al permitir una fácil transferencia de datos esquemáticos de Capital X Panel Designer a Designcenter Solid Edge o Designcenter X, crea un flujo de datos continuo, minimiza los errores y acelera el tiempo de comercialización. Esto apoya:

Un monitor de ordenador portátil y de sobremesa que muestran diseños de CAD mecánico y CAD eléctrico.

1 Conjuntos de datos de ingeniería más coherentes

2 Reducción del esfuerzo de cotejo

3 Alineación más rápida entre las disciplinas

Funcionalidades destacadas

Un ingeniero revisando un diagrama esquemático eléctrico en la pantalla de un ordenador de sobremesa en una oficina.

¿Codiseño electromecánico?

El codiseño electromecánico se refiere a la colaboración entre las disciplinas de ingeniería eléctrica y mecánica durante el desarrollo de paneles o productos. En lugar de recrear o interpretar manualmente los datos eléctricos en entornos de MCAD, la información de diseño estructurada se puede transferir entre las herramientas de ECAD y MCAD para mantener la coherencia en los esquemas, las listas de materiales y los conjuntos mecánicos.

Este flujo de trabajo apoya los procesos de ingeniería coordinados dentro del ecosistema de Siemens.

Complete el flujo de trabajo. Todo en un ecosistema.

Más allá de los esquemas eléctricos, el nivel avanzado elimina las barreras entre los flujos de trabajo eléctricos y mecánicos. Este enfoque unificado cierra la brecha entre las disciplinas y ofrece un entorno colaborativo que maximiza la productividad y la visibilidad en toda la empresa a través de:

  • Integración nativa de los ecosistemas de Siemens
  • Transferencia estructurada de datos de eCAD a McAD
  • Colaboración preparada para la PLM con Teamcenter
Estación de trabajo de ingeniería con doble monitor que muestra un conjunto de motores CAD 3D en la pantalla de la izquierda y un diagrama esquemático eléctrico en la pantalla de la derecha.
Un profesional que calcula los costes empresariales junto con gráficos brillantes de la tecnología ecológica y el crecimiento financiero.

El coste de la transferencia manual de datos

En los flujos de trabajo estándar, el muro entre los equipos de ingeniería de CAD eléctrico (ECAD) y de CAD mecánico (MCAD) genera importantes costes ocultos. Cuando los datos se transfieren mediante una hoja de cálculo o un reingreso manual, estos son los posibles riesgos:

⚠️ No coinciden las versiones - El equipo mecánico construye un panel basándose en una lista de materiales anticuada

⚠️ Silos de datos - Los cambios eléctricos no se reflejan en el PLM, lo que provoca errores de adquisición

⚠️ Comprobación cruzada manual - Los ingenieros dedican horas a comprobar que las etiquetas de los componentes en 2D coinciden con el modelo 3D

Flujo de trabajo ECAD MCAD tradicional frente a nivel avanzado

He aquí un vistazo rápido a lo que ha implicado tradicionalmente trabajar en ECAD y MCAD, un flujo de trabajo con limitaciones y fricciones reales, y cómo lo abordan las capacidades de codiseño electromecánico del nivel avanzado.

Flujo de trabajo tradicional

⚠️ Transferencia manual de hojas de cálculo

⚠️ Reconstrucción de datos en MCAD

⚠️ Visibilidad limitada de la colaboración

⚠️ Mayor riesgo de que no coincidan las versiones

Nivel avanzado

✅ Exportación estructurada de ECAD a MCAD

✅ Reutilizar conjuntos de datos esquemáticos estructurados

✅ Flujos de trabajo de ingeniería preparados para PLM

✅ Mejora de la coherencia de ingeniería

Un portátil que muestra un diagrama esquemático eléctrico en un escritorio de una oficina.

Cómo el nivel avanzado apoya la electromecánica integrada

El nivel avanzado lleva el diseño de los paneles más allá de la incorporación al intercambio de datos estructurado. La exportación de datos esquemáticos y de listas de materiales a las herramientas de Siemens reduce la reinterpretación manual y admite los flujos de trabajo de ECAD-MCAD. Esto permite que el diseño del panel se adapte a toda su suite de ingeniería mediante la gestión unificada de datos.

¿Quién se beneficia?

El codiseño electromecánico de un vistazo

Más allá de los esquemas eléctricos, este enfoque elimina las paredes entre los flujos de trabajo eléctricos y mecánicos. Este enfoque unificado cierra la brecha entre las disciplinas y ofrece un entorno colaborativo que maximiza la productividad y la visibilidad en toda la empresa.

Ingenieros de campo que colaboran in situ con un portátil y un portapapeles de inspección.
  • Enfoque de codiseño electromecánico: Flujo de trabajo de colaboración estructurado entre ECAD y MCAD
  • Flujo de trabajo principal: Transferencia de datos de ECAD (Capital X Panel Designer) a MCAD basada en la exportación dentro del ecosistema Siemens Xcelerator
  • Entorno compatible: Designcenter Solid Edge, Designcenter X, Teamcenter
  • Enfoque de ingeniería: Mantener la coherencia entre los esquemas eléctricos, las listas de materiales de los paneles y los conjuntos mecánicos
  • El más adecuado para: Ingenieros que gestionan los flujos de trabajo de diseño de paneles ECAD-MCAD y la colaboración electromecánica

Preguntas frecuentes

Obtén más información sobre Capital X Panel Designer

Versión de prueba gratuita disponible

El nivel avanzado unifica los flujos de trabajo de CAD eléctricos y mecánicos, lo que mejora la colaboración y elimina los silos. Disfrute de todo el flujo de trabajo de nivel avanzado, gratis durante 30 días en la nube o in situ.

Prueba en la nube | Prueba in situ

Explore los detalles del producto

Descubra las funciones clave y las herramientas de diseño inteligentes que simplifican su colaboración, aceleran su flujo de trabajo y le ayudan a crear circuitos de forma rápida y eficaz.

Más información | Pruebe la demo

Características y ventajas

Explore las funciones clave y las herramientas que aumentan la productividad que nos diferencian. Navegue por la biblioteca de símbolos y descárguelos gratis.

Página de ventajas del producto | Biblioteca de Resources

Ayuda y asistencia

Presente casos de soporte en el Centro de Soporte (solo para usuarios con licencia) o busque soluciones en la comunidad de Capital X Panel Designer.

Centro de soporte de Siemens | Página de la comunidad

Empezar

Todas las funciones de Standard, además de integraciones con Designcenter Solid Edge, Designcenter X y Teamcenter.