Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Building X Fire Install Suite?

La suite Building X Fire Install integra la aplicación móvil Fire Install con el hardware Fire Field Assist, que se sincroniza de forma fiable a través de Bluetooth.

La suite proporciona un proceso de instalación de seguridad contra incendios eficaz con menos errores, y sirve de base para que los sistemas de seguridad contra incendios funcionen bien. Su manejo intuitivo y su excelente experiencia de usuario están diseñados para instaladores y técnicos experimentados y novatos. Permite a los instaladores y técnicos realizar pruebas exhaustivas de línea, direccionamiento automático, diagnósticos y solución de problemas dentro de la aplicación. La exportación de datos en un solo paso garantiza una entrega perfecta al ingeniero de puesta en servicio.

Una vez terminado el montaje con Building X Fire Install, Fire Field Assist apoya sin problemas el flujo de trabajo de instalación en combinación con Building X Fire Install.

Direccionamiento automático con un solo clic, las pruebas en línea son más rápidas y eficaces, con la confirmación inmediata de la integridad del bucle y del detector. Se reducen los errores, las repeticiones y las visitas repetidas a las instalaciones y se pueden entregar los informes completos de las pruebas y la documentación al ingeniero de puesta en servicio exportando los datos en un solo paso.

Explore los vídeos de productos

Building X Fire Install Suite (ES)

Building X Fire Install Suite (UL)

Ventajas clave

Aumente la eficiencia, desde la instalación hasta la puesta en marcha

Minimizar la repetición de trabajos

La digitalización del flujo de trabajo de la instalación agiliza las tareas manuales tradicionales, lo que reduce significativamente las tasas de error y minimiza la repetición del trabajo. Esto acelera la productividad y reduce el tiempo total de instalación.

Resolución rápida de errores

Para las pruebas en línea, la guía de solución de problemas de la aplicación proporciona la interpretación del código de error y las medidas correctivas, lo que permite una resolución eficaz de los errores y reduce las visitas innecesarias y el tiempo in situ.

Despliegue más rápido del sistema

La exportación/importación de datos en un solo paso permite el procesamiento directo dentro de las herramientas de configuración del sistema, lo que elimina las redundancias adicionales de reelaboración o control de calidad.

Funciones clave

Fácil manejo para una instalación fácil de usar

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

Pruebas de línea

Fire Install Suite - Export_1920x1080

Exportar informes

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

Solución de problemas en la aplicación

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

Activación de salida de línea

Probadores de línea de asistencia de campo de incendios

Disponible en modelos con certificación ETL y EN

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

Fire Field Assist EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

Fire Field Assist UL

Explore los recursos relacionados

Folletos

Folleto | Fire Install Suite (UL)