¿Por qué Sistema de control escalable y Digital Twin?
Junto con Siemens, nos aseguramos de que nuestros clientes puedan dar el siguiente paso en el control de procesos de una manera eficiente y fluida. Al utilizar SIMIT, una plataforma de simulación integrada con el SIMATIC PCS neo, podemos crear un gemelo Digital del proceso. Los operadores se formarán simulando diferentes escenarios sin afectar al proceso de producción real. AG Solution es uno de los pioneros en implementar el sistema Neo, como uno de los primeros integradores del mundo y de la industria farmacéutica.
«La implementación del software de control SIMATIC PCS neo nos permitirá conocer el sistema de primera mano», afirma Juan Palma, líder regional de automatización de procesos de AG Solution Group. «Eso nos da una enorme ventaja, ya que somos uno de los primeros integradores del mundo en recibir formación y experiencia con el nuevo sistema de control de Siemens», añade.
Ventajas
- Mejor usabilidad, colaboración, integración de ingeniería, hiperconectividad
- Simit: un 50% más rápido que las migraciones tradicionales, un 80% de tiempo en la puesta en marcha
- Menos tiempo de inactividad y riesgo con las pruebas de optimización fuera de línea y la formación de operadores