Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application impulsado por Adage Automation

Adage Automation ofrece soluciones completas de análisis de gases, desde analizadores CEMS independientes, láseres TDLAS, GC en línea hasta bases de analizadores llave en mano y paneles en la nube. Certificada según las normas TÜV y de la EPA de los EE. UU., su cartera apoya el control de procesos, el cumplimiento de las emisiones y la monitorización de la calidad del aire para petróleo y gas, acero, cemento, energía y más. Con sede en Goa, Adage lidera el mercado indio y presta servicios en más de 50 países a través de centros en EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, con el respaldo de un equipo de servicio global.

¿Por qué Solución avanzada de entrada de horno para soportar altas temperaturas y polvo?

La solución analítica avanzada de hornos (KAS) aborda los importantes desafíos a los que se enfrentan las plantas de cemento de todo el mundo, especialmente a la hora de supervisar y mantener los analizadores de gases de entrada de los hornos en condiciones ambientales extremas. El sistema KAS incluye una sonda robusta de tubo recto capaz de soportar temperaturas de hasta 1400 °C y las grandes cargas de polvo típicas de las plantas de cemento. Incluye un mecanismo de retracción neumática único, material de sonda avanzado y lanzadores de aire para limpiar las superficies externas, todo lo cual prolonga drásticamente la vida útil de la sonda. Además, el sistema está equipado con analizadores de gases de última generación para controlar las emisiones y la contaminación de los gases tóxicos que emite la planta durante el proceso de fabricación. Probado sobre el terreno durante 12 años, el sistema KAS está ahora instalado en más de 200 plantas de cemento de más de 50 países y ofrece una fiabilidad y una eficiencia incomparables a gigantes de la industria como Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech Cement y otros.

Solución avanzada de entrada de horno

Ventajas

  • Menos tiempo de inactividad y menor mantenimiento para los clientes, lo que reduce el mantenimiento manual y aumenta la disponibilidad de los analizadores
  • Seguridad integrada que protege al personal y al equipo durante las molestias
  • Rendimiento comprobado: más de 150 sistemas en funcionamiento en 43 países, incluidos 70 para Holcim, Lafarge e Italcementi, disponibilidad a largo plazo en los hornos más resistentes del mundo
  • Adage ofrece gestión de muestras, análisis y servicio comprobados en un solo paquete, lo que simplifica la puesta en marcha y reduce el coste total de propiedad

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Industria del cemento

Sistema de entrada de hornos en las plantas de cemento