Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un hombre de negocios que habla por teléfono móvil y sostiene una tableta.

Su primera opción en venta al por mayor de productos eléctricos

Si se produce algún problema, tiene que asegurarse de que los productos estarán disponibles lo antes posible justo donde los necesitan. Esta es una de las principales competencias de nuestros distribuidores: tiempos de entrega cortos y disponibilidad rápida de los productos de Siemens.

Cartera y solicitudes

Select...

Automation systems

Somos un proveedor líder de sistemas de automatización, incluidos los siguientes:

  1. ¡LOGOTIPO!
  2. Controlador SIMATIC
  3. ¡Solicitudes con LOGO! y S7-1200
  4. ¡VAYA! Boletín — ¡La información más reciente sobre LOGO! y S7-

Sistemas de automatización de edificios

Una amplia gama de sistemas de automatización de edificios y productos de climatización para cada área de uso, como calefacción, ventilación, aire acondicionado, aplicaciones de refrigeración, y para cada requisito técnico. Estos sistemas de administración de edificios se adaptan de manera óptima, por lo que no solo se beneficia de la minimización de los costes de instalación y operación, sino también de un alto nivel de seguridad contra los fallos.

  1. Termostatos de habitación para un control de temperatura eficiente desde el punto de vista energético
  2. GAMMA: control de edificios para aplicaciones eléctricas
  3. Symaro: sensores innovadores, calidad mensurable
  4. OpenAir: actuadores de amortiguadores robustos y de larga duración
  5. Synco: para aplicaciones estándar y rentables
  6. G120P: el convertidor de frecuencia variable para el funcionamiento de HVAC que ahorra energía
  7. Desigo: un sistema de automatización de edificios que cubre cualquier necesidad

Centrarse en los productos

¡LOGOTIPO! CIM: un dispositivo, varias posibilidades de comunicación

Sea tan creativo como quiera, incluya soluciones innovadoras como el rastreo GPS o la conexión a la nube, amplíe sus posibilidades añadiendo los dispositivos de campo que desee sin importar si utilizan Modbus RTU, TCP o Ethernet, ¡porque el nuevo LOGOTIPO! El CIM le permite utilizar varios protocolos de comunicación en un solo dispositivo, lo que hace que su solución sea compacta, asequible e innovadora.

Más información

Hacer que la automatización parezca fácil

Las pequeñas aplicaciones de automatización, implementadas con la cartera de todo un distribuidor de productos electrónicos, ofrecen soluciones eficientes para cumplir con los desafíos privados y empresariales.

¡LOGOTIPO! en acción

¡Qué significa LOGO! tienen que ver con los bomberos y ¡cómo utiliza el propietario las funciones de LOGO! ¿para controlar cómodamente y supervisar de forma fiable varias funciones del edificio? Infórmese con clientes de automatización satisfechos.

Entrenamiento de respuesta a incendios

  • El Departamento de Bomberos de Hannover, en el norte de Alemania, depende de la educación y la formación profesional de sus socorristas para garantizar un despliegue eficaz y seguro.
  • Los equipos participan regularmente en cursos como el entrenamiento de protección respiratoria de emergencia en su búnker de práctica.
  • ¡Las salas de entrenamiento están controladas y monitoreadas de forma centralizada por el SIMATIC S7 y de forma descentralizada in situ por LOGO! 8.

Descargas

Aquí encontrará más información sobre nuestra amplia cartera de productos eléctricos al por mayor, así como numerosos ejemplos de aplicación.

Un hombre de negocios que habla por teléfono móvil mientras sostiene una tableta.

Suministro perfecto, siempre cerca

Siempre los productos correctos, alta disponibilidad, flexibilidad y soporte in situ. Su mayorista: un socio de confianza.