Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINUMERIK CNC Robotics?

La robótica controlada por CNC permite un camino más inteligente hacia la automatización. Una única plataforma SINUMERIK reduce el esfuerzo de ingeniería, simplifica la integración y elimina la fricción de trabajar con varios sistemas. Esto significa interfaces estables, una puesta en marcha más sencilla y un rendimiento predecible en todo el espacio de trabajo de los robots. Ofrece una mayor disponibilidad de las máquinas, una calidad más uniforme y flujos de trabajo que los expertos actuales formados en CNC pueden gestionar fácilmente.

Conozca el robot máquina-herramienta SINUMERIK

A la vanguardia de CNC Robotics se encuentra el robot máquina-herramienta (MTR) SINUMERIK, el robot de mecanizado más preciso del mundo. El MTR combina un revolucionario concepto de propulsión con el avanzado control de movimiento SINUMERIK. Este avance hace que las aplicaciones de alta fuerza, incluido el mecanizado de acero, sean posibles dentro de la célula robótica.

Rendimiento sin precedentes

La exactitud absoluta de la trayectoria mejoró en más de un 200% y la productividad aumentó hasta un 40%.

Rigidez mejorada

Una mayor rigidez dinámica en toda la zona de trabajo permite realizar tareas de mecanizado exigentes en acero con fuerzas de proceso elevadas.

Campos de aplicación ampliados

Los casos prácticos de alta precisión, también sin fuerzas de proceso, como la fabricación aditiva (AMF) y la impresión por inyección de tinta, el corte por láser y por inyección de agua, se benefician de los logros.

Funcionalidades destacadas

Discover how others use CNC Robotics

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Enlaces importantes

Autorización de entrega | SINUMERIK Ejecute MyRobot /Direct Control

Explorar productos relacionados