Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Máquinas de producción solar

Aumente la eficiencia, la flexibilidad y el rendimiento en la fabricación de energía solar. Siemens combina tecnologías integradas de automatización, control y accionamiento con herramientas avanzadas de simulación e ingeniería basadas en la IA para ayudar a los fabricantes de máquinas a transformar ideas innovadoras en sistemas de producción de alto rendimiento.

Superar los desafíos de la fabricación de energía solar

Desde la creciente presión de los costes y la rápida evolución de las tecnologías celulares hasta la creciente demanda de conceptos de máquinas innovadores, los OEM de máquinas de producción solar se enfrentan a desafíos sin precedentes.

Para seguir siendo competitivos, deben desarrollar conceptos de máquina que combinen la máxima flexibilidad, productividad y precisión y, al mismo tiempo, reduzcan la complejidad y los costes de ingeniería. Al mismo tiempo, tienen que cumplir con los requisitos de ciberseguridad, como la CRA, el NIS2 y la IEC 62443. Los OEM deben superar la incertidumbre para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías de IA y adoptarlas con confianza. La automatización inteligente, las soluciones de movimiento escalables y las tecnologías basadas en datos proporcionan la base para una fabricación solar preparada para el futuro.

Preparar la cadena de valor de la fabricación de energía solar para el futuro

Desde materias primas hasta módulos solares, los fabricantes de máquinas solares operan en una compleja cadena de valor con requisitos cambiantes. Siemens ofrece tecnologías y soluciones que ayudan a los fabricantes de equipos originales a aumentar la flexibilidad, optimizar los procesos y desarrollar sistemas de fabricación solar preparados para el futuro.

Select...

Perspectivas brillantes en términos de calidad

Las máquinas de producción que producen lingotes de silicio según el proceso de Czochralski necesitan un concepto de automatización que equilibre perfectamente las interacciones entre todos los parámetros para garantizar la calidad del producto final.

El objetivo de nuestro concepto de automatización es adaptar perfectamente las velocidades a la temperatura del crisol y minimizar las desviaciones con respecto a la temperatura objetivo proporcionando una fuente de alimentación para calentar el crisol de la más alta calidad.

Vista dividida que muestra un campo solar y su representación digital que ilustra la digitalización en la fabricación de energía solar.

Solutions para la industria solar

Soluciones integradas para cada etapa de la fabricación de energía solar, que permiten una producción eficiente y de alta calidad.

Casos de éxito

Descubra cómo los demás abordan sus desafíos

Imagen de una sierra mecánica en la industria solar

La nueva sierra mecánica mejora la producción de obleas

Meyer Burger | Suiza

Siemens apoyó a Meyer Burger en el desarrollo de una sierra de alambre de próxima generación que aumenta la producción de obleas un 50% y reduce el consumo de material mediante la tecnología de cable delgado. La tecnología optimizada de accionamiento y automatización mejora la seguridad de los procesos, minimiza el tiempo de inactividad y reduce el coste por oblea.