Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un hombre y una mujer recorren una moderna instalación industrial y pasan junto a la maquinaria de producción a la izquierda y a los grandes paneles de control a la derecha. La mujer hace un gesto mientras hablan.

Ingeniería de paneles de control

Ahorre tiempo y esfuerzo en su trabajo diario en el diseño eléctrico de las máquinas. Le apoyamos en todos los aspectos de la creación de paneles de control, desde la planificación y la ingeniería hasta el mantenimiento y la puesta en marcha, proporcionándole conocimientos técnicos, conocimientos de aplicaciones y herramientas de ingeniería básicas.

Acelere el diseño de su panel de control

Nuestra amplia gama de temas sobre la construcción de paneles de control no solo incluye los estándares, el EMC, la calefacción y la modernización. También contiene información básica complementaria sobre la planificación eléctrica con herramientas y datos.

Reduce la complejidad

Utilice la estandarización del equipo eléctrico para reducir el esfuerzo y los costes. Nuestras soluciones ayudan a los operadores de planta y a los fabricantes de equipos originales a optimizar muchas de las tareas que más tiempo consumen en la construcción de paneles de control industriales.

Confíe en su ingeniería

Minimice el trabajo manual, evite errores y mantenga sus proyectos de panel de control organizados y eficientes, ganando confianza gracias al uso de herramientas integradas, datos precisos y una orientación clara a lo largo de la planificación y el diseño que cumple con las normas.

Confíe en los conocimientos de los expertos

Aproveche sus amplios conocimientos sobre normas como la IEC, la UL y la CSA, junto con los seminarios web y los valiosos consejos de nuestros expertos, para ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de fabricar paneles para el mercado mundial.

Explore soluciones prácticas de paneles de control

Optimice la planificación del armario de control con potentes herramientas de ingeniería, una sólida experiencia y consejos comprobados para ahorrar tiempo. Optimice los procesos, simplifique el diseño que cumple con las normas y reduzca las tareas manuales. Esto le ayudará a completar sus proyectos de forma más rápida, eficaz y con una mayor fiabilidad de planificación.

Select...
Dos personas sentadas frente a un portátil discutiendo las normas aplicables al panel de control en el mercado norteamericano, como las normas UL.

Acceso a los mercados de Norteamérica

Normas, reglamentos y prácticas de la UL y la CSA para construir paneles de control competitivos para el mercado norteamericano.

Directivas de la UE y normas IEC

Expertenwissen zu allen Aspekten des Schaltschrankbaus und -designs in Übereinstimmung mit IEC-Normen und EU-Richtlinien

Software de diseño eléctrico

Electrical Designer es una herramienta gratuita basada en la nube que cumple con la IEC 60204-1 que hace que la planificación previa de la electricidad sea más eficiente, fiable y flexible.

Un panel de control con una pantalla digital que muestra la verificación del aumento de temperatura.

Herramienta de cálculo térmico SIMARIS

Optimice y calcule fácilmente el aumento de temperatura en los paneles de control, ya que la verificación es esencial y lo exige la norma IEC 61439-1.

Webinar a la carta

UL508A 2025, revisión

Únase a nuestro seminario web para aprender a diseñar paneles de control de conformidad con la UL 508A y garantizar el acceso al mercado norteamericano. Obtenga conocimientos prácticos sobre estándares, orientación sobre la selección de los componentes correctos y ejemplos de aplicaciones reales para una ingeniería eficiente y un dimensionamiento preciso de los cables, incluidos el SCCR, los circuitos principales de alimentación y control y los dispositivos de protección contra fallos a tierra.

Explore nuestros recursos de paneles de control