Desafío
Los entornos críticos, incluidos los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos (UCI), las salas de aislamiento, las farmacias y los laboratorios, se basan en condiciones estrictamente controladas para proteger a los pacientes y al personal. Incluso pequeñas desviaciones en el flujo de aire, la presión, la humedad o la temperatura pueden aumentar el riesgo de infecciones respiratorias agudas y SSI, ya que hasta un 25% de las infecciones respiratorias agudas en cuidados intensivos están relacionadas con factores ambientales. Sin embargo, muchos centros siguen dependiendo de la monitorización manual y de sistemas de control fragmentados.
Solución
Cuando los espacios críticos funcionan fuera de condiciones seguras, el impacto es inmediato: se retrasan los procedimientos, se reprograman los casos y los costosos tiempos de inactividad que ponen a prueba las operaciones y los presupuestos clínicos. Los sistemas inteligentes de automatización de edificios y monitorización de entornos críticos unifican el control de la presión, la regulación del flujo de aire, la gestión de la temperatura y la documentación de cumplimiento en una sola plataforma, lo que ofrece a los equipos de las instalaciones una visibilidad en tiempo real de cada sala crítica. Con los datos centralizados, la supervisión continua y las alertas automatizadas, los equipos pueden detectar los problemas antes, responder más rápido y evitar las interrupciones antes de que afecten a los horarios o los ingresos. El resultado es un entorno crítico siempre seguro, que cumple con las normas y está listo para usar.