Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
La imagen muestra un centro de datos con módulos de distribución de energía personalizados.
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Módulos de distribución de energía listos para usar personalizados

La solución de distribución de energía modular y prefabricada de Siemens ofrece una fuente de alimentación completa y fiable en un formato compacto (que incluye componentes eléctricos, software y herramientas), para que pueda construir centros de datos a un ritmo acelerado.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Desafío

El consumo de energía de los centros de datos es enorme. Las soluciones tecnológicas para el suministro de energía tienen que ser fiables, pero también rápidas de instalar para mantenerse al día con la creciente demanda.

Solución

Nuestros módulos de alimentación plug-and-play personalizados cubren toda la distribución primaria y secundaria de media y baja tensión, desde el poste de alimentación hasta los racks de servidores. El módulo se entrega prefabricado en nuestra fábrica y se personaliza según sus necesidades energéticas específicas.

Desbloquee el doble Plug-and-Play con el gemelo digital

Las soluciones eléctricas prefabricadas para centros de datos se diseñan con BIM desde el principio, incluidos los productos de terceros. Esto hace que la instalación y la puesta en marcha de su fuente de alimentación no solo sean más rápidas, sino que también le brinda la ventaja adicional de integrarla en su sistema de gestión de edificios. Los datos en tiempo real del Energy Twin de su centro de datos le ayudan a aumentar el rendimiento del ciclo de vida, aceleran la resolución de problemas y, en general, el funcionamiento es más eficiente y fiable.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Módulos para diferentes aplicaciones

Subestación E-House

Para operaciones del sistema de distribución (DSO) y aplicaciones industriales

  • Distribución de energía estacionaria
  • Subestación sin cita previa
  • Por lo general, se instala en niveles elevados

Aplicación E-House VR

Patines

Para centros de datos

  • Distribución interior fija
  • No apto para personas sin cita previa (patín integrado en la habitación) ni contenedor a ras de suelo

Aplicación Datacenter Skids VR

Mobile E-House

Para DSO

  • Distribución temporal de energía
  • Refugio sin cita previa o diseños operativos especiales

Aplicación Mobile E-House VR

ID de RAM: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

Diseño 100% personalizado

Un icono de un camión de reparto con la zona de carga abierta y el asiento del conductor visible.

Plazo de entrega un 50% más corto

Una ilustración de una persona sujetando una alcancía con una cara triste.

Reducción de gastos de capital de hasta un 20%

Un icono sin emisiones con fondo verde y el contorno blanco de un globo terráqueo.

-27% de emisiones de CO₂

ESTUDIO DE CASO

Desarrollar una gran capacidad para macrodatos más rápido

La realidad digital de San Francisco siempre busca ampliar la capacidad lo más rápido posible para satisfacer la creciente demanda de ancho de banda. Ayudamos a reducir el tiempo de construcción con su propio módulo de alimentación plug-and-play.