Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Gestione la infraestructura del centro de datos para las cargas de trabajo de la IA

La computación acelerada está impulsando demandas sin precedentes en cuanto a escala, densidad y complejidad de los centros de datos. Siemens ofrece soluciones integradas de nivel industrial diseñadas para maximizar los tokens por vatio y minimizar el tiempo de procesamiento en los centros de datos preparados para la IA.

Desafío

Los centros de datos preparados para la IA se enfrentan al «desafío 10 veces»: aumentar diez veces la escala, la densidad energética o las cargas térmicas en comparación con los centros de datos tradicionales. Esto cambia la forma en que necesitamos diseñar, controlar y conectar estas instalaciones, con un cambio fundamental en el diseño de la infraestructura.

Solución

Las cargas de trabajo de la IA exigen una infraestructura sólida y armonizada para ofrecer el máximo de fichas por vatio. Siemens aprovecha décadas de experiencia industrial y en centros de datos para desarrollar arquitecturas de referencia validadas, diseñadas específicamente para las cargas de trabajo de la IA y sus objetivos específicos de disponibilidad, eficiencia y escalabilidad. Como modelos estandarizados, ofrecen un rendimiento predecible en sitios distribuidos por todo el mundo.

Densidades de potencia extremas

Gestione racks de HPC de más de 100 kW con soluciones de alimentación avanzadas para obtener la mayoría de los tokens por vatio.

Cargas térmicas intensas

Sustituya la refrigeración por aire por refrigeración líquida para garantizar la estabilidad y la eficiencia térmicas.

Despliegue urgente y escalable

Reduzca el tiempo de procesamiento con diseños modulares y estandarizados en diversos sitios del mundo.

Complejidad operativa

Integre y gestione sistemas complejos para enormes cargas de trabajo de IA y, al mismo tiempo, equilibre la escasez de talento.

Restricciones de red

Adopte estrategias energéticas flexibles para acelerar la interconexión de la red y garantizar la capacidad energética requerida.

Sustainability and descarbonization

Optimice el uso de la energía y el agua, integre las energías renovables y permita las cargas de trabajo de la IA a gran escala, teniendo en cuenta el carbono.

Explore nuestros diseños de referencia de IA validados

Cómo empezar

Como socio tecnológico de confianza, Siemens impulsa la innovación y la interoperabilidad y ayuda a los operadores a crear centros de datos preparados para la IA. Nos centramos en las soluciones integradas, escalables y modulares y en los diseños comprobados que reducen el riesgo de la implementación y pueden adaptarse a las cambiantes necesidades informáticas de la IA.

Los centros de datos necesitan una fuente de alimentación continua. Sus operadores deberían poder realizar modificaciones y mejoras sin interrumpir las operaciones. El sistema LData de la familia de productos SIVACON 8PS permite una planificación sencilla y una instalación rápida, así como un funcionamiento flexible y fiable. http://www.siemens.com/LData-system

Distribución de energía fiable

Combine las tecnologías modulares y de conmutación de Siemens para obtener una potencia de alta densidad con un equilibrio de carga dinámico y una protección de estado sólido.

Lea este folleto para obtener más información

Ilustración de una solución de refrigeración líquida en un centro de datos que incluye el espacio en blanco con intercambiador de calor de puerta trasera (RDHx) y una unidad de distribución de refrigerante (CDU) y el espacio gris con enfriador y torre de refrigeración.

Control y simulación de refrigeración

Integre la refrigeración líquida con las válvulas y actuadores inteligentes de Siemens para gestionar cargas de alta densidad. El software de simulación térmica optimiza el flujo de fluido y aire en todos los niveles de habitación, bastidor y chip. Nuestros socios tecnológicos apoyan las soluciones de intercambiadores de calor directos al chip y de puerta trasera.

Ilustración de un centro de datos con sistemas de automatización y servidores redundantes en una habitación con un semáforo en rojo.

Automatización de nivel industrial

Conecte la computación, la alimentación y la refrigeración con los PLC, los DDC y la simulación de Siemens para obtener una alta disponibilidad y tolerancia a los fallos. La medición avanzada estabiliza la calidad de la energía y los riesgos de la red. Nuestra suite integrada de gestión de centros de datos unifica el BMS, el EPMS, el SCADA y el DCIM en una sola vista para las operaciones de OT.

captura de pantalla del software de una simulación doble digital, sala POD

Simulaciones de gemelos digitales

Los gemelos digitales de Siemens diseñan y prueban escenarios complejos (térmicos, energéticos, de diseño, logística) antes de su fabricación para reducir el riesgo de despliegue y el tiempo de procesamiento. En funcionamiento, el gemelo ejecutable permite la optimización continua, el análisis predictivo y la planificación de escenarios para obtener una capacidad resiliente.

Una planta de generación de energía con líneas eléctricas, torres de transmisión y un campo solar cercano en el agua, cruzadas por una pequeña carretera y superpuestas con una capa de visualización digital. De la campaña de GWS.

Conectividad a la red

Los sistemas de control avanzado de Siemens coordinan la generación, el UPS, el almacenamiento y otras infraestructuras eléctricas in situ para ofrecer flexibilidad energética. Esto ayuda a gestionar los perfiles de carga para alinearse mejor con las demandas de la red, acelerar la conexión a la red y mejorar la preparación operativa para las cargas de trabajo de la IA.

CASO DE ÉXITO

Controlar los cambios de potencia de la GPU

Soluna y Siemens resuelven los cambios de potencia de la GPU para la IA

Soluna Holdings es un desarrollador de centros de datos con energía renovable para aplicaciones informáticas intensivas, incluida la IA de alta densidad. Soluna y Siemens firmaron un memorando de entendimiento sobre el Proyecto Grace: en una planta piloto de 2 MW, desplegando una arquitectura de alimentación y controles detrás de los contadores para capturar, supervisar y gestionar las rápidas oscilaciones de energía impulsadas por la GPU cuando las cargas de trabajo de IA se basan directamente en la generación renovable.

Gol: Crear un plan repetible para los futuros despliegues de IA detrás de los contadores en las plantas de generación renovable.

Cartera de Siemens implicada:

  • Equipos eléctricos y mecánicos, incluidos transformadores, conmutadores, convertidores de potencia y sistemas auxiliares
  • Plataforma SICAM SCADA de monitorización y control