Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Exergenics

La herramienta de optimización de plantas de agua fría de Exergenics es una plataforma de software patentada de aprendizaje automático que simula el rendimiento de la planta en todas las condiciones posibles. El ahorro de entre un 5 y un 25% de energía en la planta se logra mediante puntos de ajuste personalizados generados por IA, que se integran fácilmente en la lógica de control existente en el BMS.
exergenics-logo

Industrias

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Movimiento

Build
Amplía o se basa en un producto o solución de Siemens Xcelerator mediante la creación de un nuevo producto, o crea una nueva solución para el cliente mediante la integración del producto Siemens Xcelerator y el producto propio

Productos disponibles

Exergenics

AI Chilled Water Plant Optimization

Maximice su BMS con la galardonada tecnología de optimización de plantas de agua fría de Exergenics, sin caja negra, sin entrenamiento ni problemas de seguridad. Ahorre entre un 5 y un 35% de energía con una implementación perfect...