Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

2 MILLONES

Ofrezca a sus clientes soluciones de calidad y preparadas para el futuro eligiendo una empresa que marcara las tendencias en sistemas IP de control de acceso para puertas y comunicaciones con ascensores. 2N desarrolló los primeros intercomunicadores LTE e IP del mundo, y nuestros productos siguen innovando e impulsando los estándares del mercado. Pero el desarrollo no es lo único que impulsamos, formar parte de la familia Axis también nos da estabilidad. Somos una empresa internacional con sucursales en todo el mundo y distribuidores cualificados en 130 países, por lo que puede estar seguro de que nuestro soporte de preventa y posventa está siempre al alcance de la mano.
logocmykblack

Industrias

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Movimiento

Build
Amplía o se basa en un producto o solución de Siemens Xcelerator mediante la creación de un nuevo producto, o crea una nueva solución para el cliente mediante la integración del producto Siemens Xcelerator y el producto propio

Productos disponibles

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

El diseño de la emisora interior 2N® Indoor Talk se adapta a cualquier apartamento o hogar.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Esta versión del lector RFID 2N® Access Unit M puede leer la mayoría de las tarjetas con una frecuencia de 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Permite la conexión de una unidad de acceso 2N® Bluetooth a una LAN a través de un cable Ethernet con un conector RJ45
Indoor View Black

2N Indoor View

La característica principal de la estación interior 2N® Indoor View es una pantalla táctil de 7 pulgadas con un ángulo de visión amplio.