Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable impulsado por 2N

Ofrezca a sus clientes soluciones de calidad y preparadas para el futuro eligiendo una empresa que marcara las tendencias en sistemas IP de control de acceso para puertas y comunicaciones con ascensores. 2N desarrolló los primeros intercomunicadores LTE e IP del mundo, y nuestros productos siguen innovando e impulsando los estándares del mercado. Pero el desarrollo no es lo único que impulsamos, formar parte de la familia Axis también nos da estabilidad. Somos una empresa internacional con sucursales en todo el mundo y distribuidores cualificados en 130 países, por lo que puede estar seguro de que nuestro soporte de preventa y posventa está siempre al alcance de la mano.

¿Por qué Unidad de acceso 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Esta versión del lector RFID 2N® Access Unit M puede leer la mayoría de las tarjetas con una frecuencia de 13,56 MHz. Es adecuado para empresas que prefieren la tecnología RFID tradicional. El lector es compatible con la tecnología NFC, por lo que los empleados que no quieran llevar una tarjeta pueden utilizar su teléfono móvil para acceder. Administre una unidad de forma remota a través de la interfaz web segura o del software 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Ventajas

  • Controller y lector en uno
  • Fuerte en cualquier entorno
  • Lee tarjetas RFID aseguradas

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos