Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El WinCC V8 impulsa la infraestructura de centros de datos de próxima generación

Al combinar la experiencia de Dipu en centros de datos con el SIMATIC WinCC V8, la asociación permite la gestión de la infraestructura a escala industrial. El resultado es una base conectada y resiliente para centros de datos modernos y preparados para la IA.

De revendedor de Siemens a pionero en la infraestructura de centros de datos

Cuando se fundó Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd., en 2003, la empresa comenzó como una distribuidora pura de productos de Siemens sin un equipo técnico. En la actualidad, Dipu dirige uno de los mayores equipos de ingeniería de BMS de China y se ha convertido en un proveedor líder de sistemas de automatización y control de edificios con un enfoque estratégico en la infraestructura de centros de datos.

El punto de inflexión llegó en 2012, con un importante proyecto de climatización para RT-Mart que cubría aproximadamente 300 supermercados. Tras emprender y llevar a cabo este proyecto con éxito, Dipu estableció su capacidad de ingeniería de HVAC y se especializó aún más en la automatización de edificios. Reconociendo el explosivo potencial de crecimiento del mercado de centros de datos, Dipu centró su experiencia en este exigente sector. Una decisión que ha demostrado tener un éxito excepcional.

DIPUONE: Una plataforma integral de gestión de centros de datos impulsada por WinCC V8

La solución de Dipu para la infraestructura de centros de datos se llama DIPUONE, una plataforma de gestión integral que integra la gestión de edificios (BMS), la gestión de la energía (EMS), la supervisión de la TI, la vigilancia medioambiental y de seguridad y la visualización y la alarma centralizadas. La base de esta plataforma es el WinCC V8 de Siemens, que sirve de base para recopilar, visualizar y enviar datos de tecnología operativa (OT).

WinCC ha sido el sistema SCADA preferido de Dipu desde el principio. La empresa utilizó versiones anteriores del WinCC antes de pasar a la generación WinCC V8 y adoptar el WinCC 8.1 tras su lanzamiento en octubre de 2024. En la generación actual de WinCC V8, Dipu ha llevado a cabo aproximadamente 10 proyectos, y unos 20 más están desplegados actualmente en China, Malasia, Indonesia y Tailandia.

Un grupo de hombres con camisas negras a juego posando y dando el visto bueno frente a una gran obra de construcción industrial.

Infraestructura a escala industrial: por qué los centros de datos necesitan sistemas SCADA

«Los centros de datos no son solo edificios, son instalaciones industriales», explica Yi, director de marketing de Dipu. Cada edificio de centros de datos gestionado por Dipu tiene una capacidad de entre 24 y 96 MW, con entre 200 000 y 400 000 puntos de E/S por edificio. La infraestructura incluye sistemas de suministro de energía con almacenamiento de baterías y fuentes de alimentación ininterrumpida, sistemas de refrigeración redundantes y una tecnología de seguridad integral, todos funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con los mismos requisitos de fiabilidad que las plantas industriales complejas.

Los proyectos de Dipu abarcan varios países, como Malasia, Indonesia, Tailandia y China. Con la expansión a EE. UU. y Finlandia ya en marcha (se ha pedido equipo para Finlandia), Dipu está creando equipos de ingeniería locales en el sudeste asiático y mantiene aproximadamente el 80% de los ingenieros de China durante la fase de transición.

Implementación entre un 60 y un 70% más rápida gracias a la evolución del WinCC

La colaboración entre Dipu y Siemens ha generado aumentos de eficiencia mensurables. Dipu informa de un ahorro de tiempo del 60 al 70% en la implementación en comparación con las fases anteriores del proyecto como resultado de la evolución de la cooperación y la formación integral del personal.

Si bien DIPUONE se personaliza para los requisitos específicos de cada cliente, la plataforma mantiene un núcleo de componentes reutilizables, especialmente paneles de control y flujos de trabajo estandarizados. Este enfoque permite a Dipu posicionarse como pionera en soluciones innovadoras de centros de datos y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad que exige cada proyecto.

De OT a TI: WinCC como puente de datos

Más allá de la visualización y el control tradicionales de SCADA, el WinCC V8 desempeña un papel fundamental en la integración de OT/TI para los clientes de Dipu. La plataforma no solo muestra los datos operativos actuales en las salas de control. Reenvía los datos recopilados a los sistemas de TI de nivel superior del cliente final.

Aquí es donde WinCC desbloquea todo su valor. Como parte de una solución especializada desarrollada por Siemens junto con y para Dipu, el sistema puede transmitir sin problemas hasta 40 000 puntos de datos por segundo a los sistemas de TI de nivel superior del cliente a través de HTTP POST. El WinCC no solo sirve como sistema de control sino también como puente de datos entre la capa de tecnología operativa (OT) y la capa de TI. En los entornos de centros de datos, esta integración es esencial para una gestión y una optimización integrales.

Los ingenieros con chalecos de seguridad trabajan en ordenadores portátiles y supervisan las pantallas de los sistemas en una sala de control.

Preparándose para la era de los centros de datos de la IA

El mercado sigue evolucionando rápidamente. «Los centros de datos de IA crecerán de forma significativa durante al menos los próximos tres años», confirma Yi. El cambio de los centros de datos tradicionales a los centros de datos de IA (AIDC) conlleva nuevos requisitos: los sistemas de refrigeración líquida que requieren muchos más puntos de E/S, el aumento de los requisitos informáticos que exigen un mejor rendimiento, el software de mayor capacidad capaz de gestionar volúmenes de datos de nivel gigabit y la integración entre los sistemas de CCTV y alarma para mejorar la seguridad.

Dipu ha ampliado su equipo de ingeniería para prepararse para este crecimiento y trabaja en estrecha colaboración con Siemens para optimizar el WinCC para los escenarios de centros de datos en evolución. La asociación se centra en abordar estos desafíos técnicos mediante el desarrollo continuo de los productos. Al mismo tiempo, WinCC está adoptando la innovación y preparándose para la IA. El próximo WinCC V8.2 introducirá la conectividad preparada para la IA con MCP, lo que permitirá la integración con aplicaciones avanzadas de análisis e IA.

Flujo de trabajo estándar desde la oferta hasta la puesta en servicio

El comprobado flujo de trabajo de proyectos de Dipu ilustra cómo WinCC se integra en los proyectos de infraestructura de centros de datos a gran escala. Tras ganar una oferta, Dipu equipa la planta con sensores, PLC SIMATIC de Siemens, servidores y pantallas SIMATIC HMI de Siemens, y luego pone en marcha y prueba el sistema completo según los requisitos del centro de datos.

Siemens apoya este flujo de trabajo mediante la asistencia con los productos antes y después de la venta, la colaboración en la optimización del WinCC para las aplicaciones de los centros de datos y la participación ocasional en las reuniones iniciales de los proyectos con los clientes. Sin embargo, para los proyectos estándar, no es necesaria la participación regular de Siemens, lo que demuestra tanto la madurez y la fiabilidad del WinCC como la profunda experiencia técnica de Dipu.

30 años de experiencia en SCADA cumplen con las exigencias de infraestructura moderna

WinCC celebra 30 años de historia como un sistema SCADA establecido y a gran escala. La historia de éxito de Dipu demuestra cómo esta plataforma madura sigue demostrando su relevancia en los proyectos modernos y de moda: no solo en las plantas industriales tradicionales, sino también en la infraestructura de vanguardia que apoya la economía digital.

A medida que los centros de datos se multiplican en Asia y más allá, la asociación de Dipu con Siemens WinCC V8 sitúa a ambas empresas a la vanguardia de la transformación del sector. La combinación de fiabilidad de nivel industrial, capacidades de integración de OT/TI y arquitectura escalable convierte al WinCC V8 en la base ideal para la gestión de infraestructuras de centros de datos, donde cada segundo de tiempo de actividad importa y cada punto de datos cuenta.