Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Dispositivos de detección de fallos de arco SENTRON de Siemens

Entienda los conmutadores AFDD de forma sencilla y eficaz

Los fallos del arco eléctrico representan un grave riesgo de incendio. Explore la tecnología detrás de la protección contra fallos de arco, las normas de seguridad pertinentes y cómo los dispositivos de detección de fallos de arco (AFDD) SENTRON abordan la causa principal de los incendios eléctricos al detectar los arcos peligrosos e interrumpir el flujo de corriente al instante.

¿Qué son las fallas de arco?

Una falla de arco se produce cuando la corriente eléctrica salta por el aire y crea un peligro de incendio al encender fácilmente los materiales inflamables cercanos.

Hay varias causas:

Los fallos de arco en serie se producen cuando hay una rotura en un solo cable debido a un aislamiento dañado, a cables pinzados o a contactos sueltos, a menudo sin sobrecorriente ni corriente de fallo.

Los fallos de arco paralelo se producen cuando los conductores adyacentes, como el de fase y el neutro, entran en contacto debido a cables pinzados.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Detectar e interrumpir los fallos de arco con los AFDD

Los mecanismos de protección en la práctica

En las instalaciones eléctricas, los cortocircuitos, las corrientes residuales y los fallos de arco crean múltiples riesgos. Para la protección continua de los cables, la seguridad personal y la detección preventiva de incendios, necesita varios componentes de protección que funcionen juntos:

  • Los dispositivos de corriente residual (RCD) supervisan continuamente la corriente que fluye en los cables vivos y neutros. Si detectan aunque sea una pequeña diferencia, cortan la energía al instante
  • Los disyuntores (MCB) en miniatura ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Los AFDD detectan las fallas de arco para ayudar a protegerse de los incendios resultantes

Los AFDD de la gama SENTRON proporcionan una detección fiable de fallos de arco en serie y en paralelo. Interrumpen inmediatamente el flujo de corriente, incluso en situaciones en las que los dispositivos de protección convencionales fallan.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Instalación de AFDD que ahorra espacio

En las instalaciones eléctricas modernas, el espacio disponible en los principales paneles de distribución, subpaneles de distribución y conjuntos de conmutadores suele ser limitado debido a la creciente demanda de tecnología de control, comunicación y seguridad. Sin embargo, gracias al diseño compacto de los AFDD de Siemens, no tiene que sacrificar la protección preventiva contra incendios por falta de espacio.

Siemens ha desarrollado una variante especial de la AFDD que también es ideal para modernizar un dispositivo de detección de fallos de arco en las instalaciones existentes: el SENTRON 5SV6 AVDD. Simplemente puede reemplazar el disyuntor en miniatura existente, ya que tiene un MCB ya integrado. Además, puede conservar su sistema de barras colectoras de pines actual.

Aplicación flexible de SENTRON AFDD

El SENTRON 5SV6 combina la AFDD y la protección del circuito en un solo ancho modular (MW), ideal tanto para instalaciones nuevas como para reequipamientos. Esto significa que la expansión según los estándares es posible sin necesitar espacio adicional.

Puede implementar una protección completa en tan solo 2 MW con la gama SENTRON:

AFDD (SENTRON 5SM6) para protección contra incendios

RCBO SENTRON 5SV1 para protección personal y de cables

La función RCD está disponible con 30 mA o 300 mA, mientras que la función MCB está disponible con características de disparo B o C.

El SENTRON 5SV6 es ideal para casos de uso flexibles, como edificios residenciales antiguos, guarderías u oficinas con una gran distribución de la carga, que son particularmente susceptibles a los incendios eléctricos.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

Normas y responsabilidades de la AFDD

La norma DIN VDE 0100-420:2019-10 define los requisitos de protección contra incendios para las instalaciones eléctricas de los edificios, incluidos los sistemas de distribución de energía. Recomienda usar la AFDD en los circuitos finales de los siguientes lugares:

  • Habitaciones y lugares con materiales de construcción combustibles (clase de resistencia al fuego inferior a F30)
  • Habitaciones con espacio para dormir (independientemente de los materiales de construcción)
  • Habitaciones y lugares con un riesgo para activos irremplazables
  • Habitaciones o lugares con un riesgo de incendio particular según el Código de Construcción Modelo (MBO § 2.19)

Si no se instala una AFDD en estos lugares, la norma exige una evaluación documentada de los riesgos y la seguridad, lo que puede resultar complejo y llevar mucho tiempo. Utilizar una AFDD de la cartera SENTRON es una solución más sencilla y segura.

Descubra la cartera SENTRON

Descubra cómo los productos de Siemens pueden ayudarlo a proteger sus sistemas eléctricos.

Dispositivo de detección de fallos de arco SENTRON

Dispositivos de detección de fallos de arco SENTRON (AFDD)

Detecte todo tipo de fallos de arco con los AFDD de la gama SENTRON. Más información sobre por qué los AFDD de SENTRON son esenciales para ayudar a proteger su edificio contra los incendios.

Disyuntor en miniatura SENTRON

Disyuntores en miniatura SENTRON (MCB)

Fáciles de instalar y flexibles para una amplia gama de aplicaciones, los MCB de la gama SENTRON pueden ayudar a proteger su sistema eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos.

Una diapositiva en PowerPoint de Siemens con una representación visual de un sistema de alimentación y un diagrama de un sistema de alimentación.

Dispositivos de protección de corriente residual (RCD) SENTRON

Los RCD de la gama SENTRON son una solución compacta para la protección de la corriente residual y la línea, ya que interrumpen la corriente de forma inmediata y segura en caso de un fallo de arco.