Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Promover el cultivo celular mediante la innovación

«Conmovido, no revuelto» es una de las citas más famosas de la historia del cine. Lo que es estándar para James Bond también se aplica en Adolf Kühner AG en Birsfelden. Sin embargo, para el principal fabricante de máquinas batidoras del mercado internacional, no se centran en los martinis sino en el cultivo de microbios y de células animales, humanas, de insectos y vegetales. Las máquinas agitadoras se utilizan en una amplia variedad de campos científicos e industriales y, a menudo, se emplean en salas limpias. Su gama de aplicaciones es amplia y abarca desde la tecnología alimentaria y la medicina hasta la biotecnología industrial. Según la aplicación y las necesidades del cliente, las máquinas agitadoras vienen en diferentes tamaños, desde agitadores de sobremesa y agitadores de incubación apilables hasta los llamados biorreactores con agitación orbital. En este último, en pocas palabras, se crean y controlan las condiciones óptimas para el cultivo de células, regulando parámetros como la temperatura, el pH y el suministro de oxígeno.

Fácil manejo gracias a las bolsas de un solo uso

Los sistemas de biorreactores agitados orbitalmente de Adolf Kühner son ideales para el cultivo de todo tipo de cultivos celulares y están disponibles en cuatro tamaños para diferentes volúmenes de trabajo, que van desde 1,5 a 2500 litros. Por lo tanto, se alinean con la escala de las placas de microtitulación y los matraces agitadores y representan un componente clave en el llamado proceso de ampliación del laboratorio al piloto y a gran escala industrial. Una de las principales ventajas de combinar placas de microtitulación, matraces agitados y biorreactores agitados radica en la hidrodinámica constante que conecta estos sistemas agitados. Esto garantiza condiciones de cultivo reproducibles durante todo el proceso de escalado y lo simplifica.

El cultivo celular es un proceso exigente. El panel de control claramente estructurado permite supervisar el estado actual de las células en cualquier momento.

El cultivo celular es un proceso exigente. El panel de control claramente estructurado permite supervisar el estado actual de las células en cualquier momento.

El valor del contenido del biorreactor puede ascender fácilmente a varios cientos de miles de francos suizos. Un sistema de control redundante garantiza la ejecución correcta del proceso de cultivo de varios días.

El valor del contenido del biorreactor puede ascender fácilmente a varios cientos de miles de francos suizos. Un sistema de control redundante garantiza la ejecución correcta del proceso de cultivo de varios días.

Calidad disponible a largo plazo

Siemens es sinónimo de calidad fiable a largo plazo, que se alinea con los valores de Adolf Kühner. Por este motivo, y porque los clientes solicitan repetidamente máquinas con componentes de Siemens, Adolf Kühner utiliza productos de Siemens desde hace muchos años. Hasta ahora, los paneles de Siemens se han integrado principalmente, ya que la electrónica de las máquinas solía ser de desarrollo interno.

Para un sistema grande, como el biorreactor SB2500-Z, que puede pesar más de cinco toneladas con carga completa, la empresa decidió confiar en los componentes estándar de Siemens durante todo el proceso de ingeniería. Los componentes de Siemens están bien establecidos y son populares en las exigentes industrias farmacéutica y alimentaria y, gracias al TIA Portal, también están disponibles en un ecosistema general sin fisuras.

Descripción técnica

El sistema de control redundante SIMATIC S7, complementado con los flexibles módulos periféricos Remote IO ET200SP, garantiza un proceso ininterrumpido. Con el SIMATIC WinCC OA, es posible operar y supervisar los sistemas técnicos de forma personalizada e independiente del fabricante y la plataforma, especialmente para aplicaciones con requisitos de adaptación altos y específicos del cliente. Esto permite a WinCC OA demostrar plenamente sus puntos fuertes incluso en las máquinas de Adolf Kühner AG en un entorno industrial.