Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
CASO DE ÉXITO

Recuperación sostenible del calor en el centro de datos D4 de Infomaniak

En Ginebra, la infraestructura digital se convierte en un activo de la comunidad local: el D4 recupera el calor generado por sus servidores y lo suministra a la red de calefacción urbana local, lo que calienta unos 6000 hogares en invierno. Siemens proporciona la red troncal de distribución de energía para esta reutilización de energía a gran escala.

Un centro de datos sostenible en Ginebra

Infomaniak desarrolló el centro de datos D4 en Ginebra junto con la cooperativa La Bistoquette y Services Industriels de Genève (SIG). Construida bajo tierra bajo un parque público, la instalación combina la computación de alta densidad con un concepto de energía urbana sostenible. En lugar de rechazar el exceso de calor de los servidores, el D4 lo captura y lo introduce en la red de calefacción urbana de Ginebra, que suministra calefacción y agua caliente a unos 6000 hogares. El proyecto combina una infraestructura de TI resiliente con operaciones de eficiencia energética e integración urbana sostenible.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Convertir el calor residual de los servidores en un recurso comunitario

El D4 opera un sistema de recuperación de calor de circuito cerrado que reutiliza la energía generada por las operaciones de TI. Toda la electricidad que consumen los servidores, los inversores y la infraestructura de refrigeración se convierte finalmente en calor, aproximadamente entre 40 y 45 °C. Este calor se transfiere a través de intercambiadores de calor aire-agua y se mejora mediante bombas de calor antes de alimentarse a la red de calefacción urbana de Ginebra. El agua enfriada, a unos 28 °C, se devuelve al centro de datos para regular la temperatura del servidor y eliminar la necesidad de un aire acondicionado convencional. El sistema funciona sin consumo de agua y funciona enteramente con energía solar e hidroeléctrica renovable.

Medir el desempeño en materia de sostenibilidad

El D4 opera alrededor de 10 000 servidores y reutiliza el 95% de la energía consumida como calor. Con 1,7 MW de energía recuperada, puede suministrar calefacción a 6 000 hogares que ahorran energía en invierno o a 20 000 duchas de cinco minutos en verano todos los días, lo que evita hasta 3 600 toneladas de emisiones de CO₂ al año en comparación con el gas natural.

1,09 PUE promedio

0,95 ERF promedio

1,7 MW Salida total de calor utilizada

La distribución de energía resiliente como base

El concepto de reutilización de energía de D4 depende del funcionamiento continuo y estable de su infraestructura digital. Para cumplir con los requisitos de alta disponibilidad, Infomaniak implementó una arquitectura eléctrica redundante basada en la tecnología de distribución de energía de Siemens en sus sistemas críticos:

  • Centrales SIVACON S4 para el sistema principal de distribución de energía
  • Disyuntores SENTRON de 3 W/3 VA para cambiar sin problemas entre la red, el UPS y los generadores de respaldo
  • Barra colectora SIVACON 8PS, troncal para una transmisión de energía eficiente con pérdidas de energía mínimas

Junto con las alimentaciones redundantes de media tensión, los sistemas UPS duales y la generación de respaldo, la infraestructura proporciona la resiliencia eléctrica necesaria para un funcionamiento ininterrumpido del centro de datos y un rendimiento estable del sistema.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Hoy en día, el PUE ya no es suficiente ante la emergencia climática. También debemos considerar nuevas métricas, como el ERE y el ERF. La infraestructura digital debe impulsar la transición energética, no solo consumir electricidad.
Boris Siegenthaler, fundador y director de TI de Infomaniak

Un plan circular para la infraestructura digital más allá de la PUE

El D4 demuestra cómo la infraestructura eléctrica resiliente, la energía renovable y la recuperación de calor pueden trabajar en conjunto para crear un modelo de infraestructura digital más sostenible que contribuya a las comunidades circundantes.

Más allá de las métricas de eficiencia tradicionales, el proyecto demuestra que los centros de datos pueden aprovechar mejor la energía que consumen y, al mismo tiempo, mantener operaciones de alta fiabilidad. Para fomentar una adopción más amplia, Infomaniak ha publicado el concepto D4 como un proyecto de código abierto junto con la EPFL, el IMD y la Universidad de Lausana como parte del programa E4S en d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20