Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Proyecto IBC Chur

Redes preparadas para el futuro con monitorización casi en tiempo real

Las transiciones energéticas exigen una transformación digital. Con más recursos de energía distribuida, cargas más altas y necesidades de estabilidad, IBC Chur utiliza una tecnología Siemens segura y basada en datos para lograr una transparencia total de la red, lo que prepara la red de baja tensión para el futuro y garantiza una energía fiable para 40 000 personas.

Impulsado por los datos

Transparencia y capacidad de la red

IBC Energie Wasser Chur transformó su red con fusibles inteligentes, sensores y Siemens Electrification X, lo que permitió una transparencia ininterrumpida, una detección de fallos más rápida y una fácil integración, creando una base escalable para una red energética más fiable y preparada para el futuro.

IBC Energie Wasser Chur

Impulsado por datos: disponibilidad y fiabilidad de la red de baja tensión de Chur

Hacer que las redes sean inteligentes no tiene por qué ser caro. IBC combina hardware y software fáciles de integrar. Durante los próximos dos años, las estaciones transformadoras y los gabinetes de distribución estarán equipados con fusibles COM NH SENTRON 3NA6 y sensores SICAM EGS. La suite Electrification X IoT convierte los datos de la red segura en información basada en los KPI, lo que permite la detección temprana de los picos de carga, las contramedidas específicas y una planificación de inversiones eficiente.
La monitorización continua y las alarmas automatizadas aumentan la fiabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la eficiencia del mantenimiento para obtener una fuente de alimentación fiable, preparada para el futuro y cibersegura.

Cifras clave

24 horas, 7 días transparencia

en 200 estaciones transformadoras y 290 armarios de distribución

+30% capacidad de red

mediante información basada en datos

40 000 gente

suministrado con alimentación estable

Neutro desde el punto de vista climático para 2040

Hacer visible lo invisible

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Una red inteligente no tiene nada que esconder

Para 2040, la ciudad suiza de Coira aspira a ser neutra desde el punto de vista climático. Hoy en día, alrededor del 88 por ciento de su electricidad ya proviene de fuentes renovables. Para abordar el 12 por ciento restante, la empresa local IBC Energie Wasser Chur confía en los fusibles inteligentes, los sensores de red y la Electrification X para crear una transparencia total de la red y acercar a la ciudad un paso decisivo a su objetivo climático.

Chur apunta a una energía neutra desde el punto de vista climático para 2040

Para 2040, Chur aspira a convertirse en una ciudad neutra desde el punto de vista climático en el campo de la energía.

Lo más destacado del proyecto

2040 neutro desde el punto de vista climático

Para 2040, la ciudad suiza de Coira aspira a ser neutra desde el punto de vista climático.

290 armarios de distribución

equipado con sensores inteligentes.

200 estaciones transformadoras

mejorado durante el proyecto.