Drivetrain Analyzer Cloud Trial
¡Pruébelo usted mismo antes de tomar una decisión! Aproveche nuestra prueba gratuita de 3 meses para monitorizar un motor de baja tensión con el módulo de sensores SIMOTICS CONNECT 400 como fase de prueba inicial.
Descripción general
Presentamos nuestro paquete Drivetrain Analyzer Cloud (antigua versión de prueba del SIDRIVE IQ Fleet Package SC400), que ofrece un período de prueba de 3 meses. Con este paquete, tendrá acceso a un entorno base de Insights Hub con un inquilino y recursos diseñados específicamente para monitorizar un activo de motor o un activo genérico de sensores de vibraciones.
Supervise sus activos de transmisión sin esfuerzo con Drivetrain Analyzer Cloud:
Obtenga transparencia operativa a través de los datos de campo y los KPI calculados.
Acceda al estado de salud detallado, a los análisis analíticos y al estado de los activos.
Reciba notificaciones y alarmas automáticas en función del estado real de los activos.
Además, nuestra plataforma le permite representar virtualmente sus estructuras organizativas o apoyar sus propios modelos de negocio digitales.
Tenga en cuenta que para supervisar varios activos con Drivetrain Analyzer, se necesitan paquetes de activos complementarios.
La suscripción a Drivetrain Analyzer Cloud Starter se renueva automáticamente cada 12 meses si la prueba no se cancela dentro del período de uso de 3 meses. Para obtener más información, consulte la ficha del producto
Beneficios
Características principales
- Visualización del parque de automóviles completo y filtrado de activos específicos
- Información y documentación detalladas sobre motores y activos
- Análisis y visualización de los datos de funcionamiento del motor
- Cálculo y suministro de los KPI de motores
- Umbrales para los mensajes de alarma automáticos
- El libro de registro como resumen de todas las notificaciones y alarmas específicas de los activos
- Información de contacto y asistencia relacionada con los activos
Beneficios
- Transparencia operativa en todo el parque de automóviles
- Capacidad de servicio optimizada mediante un mantenimiento basado en el estado
- Mejora del rendimiento de la flota de automóviles
- Mayor disponibilidad de activos
Línea directa
Internacional (inglés): +49 89 3803 5491 *
Alemania (alemán): +49 800 225 53 36 **
* Los cargos varían según el proveedor de servicios y el país o la región
** Gratis desde teléfonos fijos y redes móviles de Alemania; si llama desde el extranjero, utilice el número internacional