Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Superando las grandes expectativas

Para la construcción de la nueva planta de producción en Schopfheim, Develco Pharma buscaba una solución global y coherente. Cualquiera que fabrique analgésicos muy potentes debe ofrecer un alto nivel de seguridad, una protección integral contra incendios y una solución especial de automatización de edificios para laboratorios.

Todo de una sola fuente: Desigo CC

Cualquiera que produzca productos farmacéuticos se enfrenta a un alto nivel de responsabilidad en términos de calidad y fiabilidad. Igual que Develco Pharma GmbH. Fabrica productos farmacéuticos para el tratamiento del dolor intenso (opiáceos) para los mercados europeo y norteamericano. Develco Pharma Schweiz AG se fundó en 2006 y ahora tiene su sede en Pratteln. Desde 2017, los analgésicos y medicamentos para el déficit de atención (TDAH) se fabrican en una nueva sala de producción de la planta de Schopfheim en Alemania.

Un techo industrial con alarma de incendios, un gran conducto de ventilación plateado con cables y sensores y una escalera de fondo.

Desafío

Para la construcción de la nueva planta de producción de Schopfheim, Develco Pharma buscaba una solución global y coherente para los requisitos especiales. Al fin y al cabo, cualquiera que fabrique analgésicos muy potentes debe ofrecer un alto nivel de seguridad, una protección integral contra incendios y una solución especial de automatización de edificios para los laboratorios. Las soluciones deberían poder supervisarse y operarse mediante un sistema de gestión de nivel superior.

Solución

Dos aspectos fueron decisivos: la solución fiable de una sola fuente y la plataforma de gestión para todas las operaciones. Todos los oficios de tecnología de edificios provienen de Siemens. Nuestra plataforma de gestión Desigo CC monitoriza y controla las estaciones de automatización y los dispositivos operativos de Desigo PX, así como la solución de laboratorio, el sistema de alarma de intrusión, el sistema de control de acceso, el sistema de videovigilancia y el panel de control de alarma contra incendios compatible con la red. Se utilizan soluciones especiales para los laboratorios, como los detectores de sonido y movimiento transmitidos por la estructura o el registro de las condiciones de la habitación, como la presión, la temperatura y la humedad.

Una persona con una bata blanca de laboratorio utiliza un lápiz óptico para interactuar con una pantalla táctil industrial de Siemens en un panel de control metálico, con los botones en la parte inferior.
Un laboratorio de sala limpia con varias máquinas blancas y de acero inoxidable, incluida una unidad grande en blanco y negro, una unidad más pequeña con un componente cilíndrico transparente y estaciones de trabajo con ordenadores detrás de una mampara de cristal.

Beneficio

Adaptamos el paquete general de seguridad, protección contra incendios y automatización de edificios con precisión a los requisitos. Cumple plenamente con las altas exigencias de nuestros clientes y con los requisitos oficiales. Con Desigo CC, todas las operaciones del edificio se controlan y optimizan de forma centralizada. Para el cliente, todo lo que viene de nuestro origen significa: alta fiabilidad de producción, máxima eficiencia y un servicio integral. Esto crea un lugar perfecto para una producción sofisticada de medicamentos de alta tecnología.

Solución integral de tecnología de edificios

Icon Haken, original, cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Preparado para el futuro con Desigo CC

Todos los sistemas se pueden controlar, controlar y supervisar de forma centralizada con la plataforma de gestión de edificios.

Icon Haken, original, cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Tecnología para requisitos especiales

Todos los requisitos se cumplen con el sistema de automatización de edificios Desigo PX, el sistema de automatización de laboratorios CET y el sistema de monitorización CMT.

Icon Haken, original, cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La solución de protección contra incendios cubre todos los casos

El panel de control de la alarma de incendios Sinteso FC 2040, junto con los detectores multicriterio y el sistema de aspiración de humo FDA241, garantizan una protección contra incendios óptima.

Icon Haken, original, cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La solución de seguridad ofrece una protección integral

La seguridad la proporciona el sistema de alarma de intrusión Transliner CIC2010 con control de acceso Sipass, procesamiento de tiempo MyTMA y videovigilancia SinVR.