Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Dos ingenieros con cascos de pie en la fábrica mirando un portátil.

Tendencias tecnológicas para 2030: La próxima era de la IA generativa

Nuestro segundo informe de la serie «Tendencias tecnológicas para 2030: A Siemens Foresight» explora los avances en la IA generativa y sus implicaciones en la industria. Las tendencias clave, como la IA de las agencias y los modelos fundamentales, darán forma a las aplicaciones industriales en los próximos años.

Descubriendo el potencial de la IA

La IA ha aportado un enorme valor a las industrias en las últimas décadas. Las innovaciones en el aprendizaje automático y las redes neuronales permitieron soluciones como el mantenimiento predictivo o el diseño generativo. Sin embargo, con el reciente avance de la IA generativa, han surgido nuevas oportunidades que, más allá de todo el bombo y el entusiasmo, están ofreciendo un verdadero valor a las industrias. Desde los copilotos industriales para abordar la mano de obra cualificada y acelerar la colaboración entre humanos y máquinas impulsada por la IA, hasta los grandes modelos lingüísticos (LLM) como «traductores» entre las API de las aplicaciones industriales, el potencial de la IA generativa en el espacio industrial no hace más que crecer.

Las principales tendencias están en nuestro radar

Modelos de bases industriales

Los modelos de base industrial están preentrenados en datos específicos del sector, lo que permite un despliegue más rápido y preciso de las soluciones de IA.

IA agencial

La IA de agencia se refiere al uso de sistemas de IA que poseen un cierto nivel de autonomía y capacidad de toma de decisiones en el contexto industrial.

LLM multimodales

Los modelos lingüísticos grandes (LLM) multimodales combinan la comprensión lingüística con la percepción visual, el procesamiento de datos de texto, imágenes y vídeos y datos específicos del sector, como series temporales.

Modelos Edge

La ventaja industrial implica el despliegue de algoritmos de IA y potencia de procesamiento en el borde de las redes industriales, más cerca de la fuente de datos.

Hardware especializado

El hardware especializado, como los dispositivos periféricos compatibles con unidades de procesamiento gráfico (GPU) o unidades de procesamiento lingüístico (LPUs), proporciona una potencia de cálculo de alto rendimiento en el extremo, lo que permite procesar en tiempo real los algoritmos de IA.

Dominar la nueva era de la IA generativa: una estrategia holística

Para garantizar la preparación para los avances y los desafíos de la IA industrial en 2030, es esencial que las partes interesadas adopten un enfoque estratégico integral.

  • Innovación: Fomentar una cultura de innovación dentro de la organización que adopte la tecnología de la IA.
  • Entornos industriales: Garantizar los requisitos y estándares de los entornos industriales: ciberseguridad, reducción de daños, cumplimiento legal y mitigación de los sesgos en los datos de formación.
  • Cultura de la IA: Permitir un enfoque de la IA industrial centrado en el ecosistema: compartir datos con socios, clientes y expertos de la mejor manera ayudará a las organizaciones a tener éxito en la emergente era de la IA.