Garantizar un tiempo de inactividad mínimo y una actualización sin problemas
Kawartha Ethanol Inc. es una empresa con sede en Ontario que opera una planta de producción de etanol que produce principalmente etanol y alcoholes de alta calidad a partir del maíz. La planta de producción es capaz de producir 80 millones de litros de etanol apto para combustible al año. El objetivo de Kawartha es ampliar su planta de producción y equiparla con la última tecnología. Por eso seleccionaron a Siemens para actualizar el simatic pcs 7 V8.0 a la última versión y transformará la biblioteca DeltaT existente en una biblioteca APL estándar. La expansión de la planta incluye Siemens Process Instrumentation (P, L, F, T) y el suministro de centros de control de motores.
«Nuestro proceso incluye cientos de instrumentos Siemens que miden el flujo, el nivel, la presión y la temperatura. Todo ello se devuelve a un sistema DCS centralizado a través de una red Profíbus. Confiamos en la precisión y la fiabilidad de este sistema para garantizar que operamos de forma eficiente y segura».