El Inspekto se entrega con todo lo que necesita: contiene un ordenador industrial Siemens, una cámara, una luz y todos los cables necesarios. Eso significa que no hay que hacer más pedidos ni mirar a su alrededor para ver si tiene los conectores correctos. ¿Dónde instalarlo? Eso también es totalmente abierto, porque la solución se ha concebido para una variedad de casos de uso, desde líneas de producción hasta robots. También es posible configurar varias cámaras, por ejemplo, en células de producción complejas en las que se realizan varias inspecciones al mismo tiempo. Inspekto se puede integrar totalmente con los sistemas PLC o MES/ERP, lo que lo hace ideal para la inspección de la entrada de productos o para la inspección final de la calidad de los productos acabados.
Una vez que haya decidido el caso de uso y el hardware esté en su lugar, la IA lo guiará durante el proceso de formación. El primer paso es entrenar el modelo con un conjunto de datos de solo 20 muestras buenas, centrándose en factores como la calidad, la forma y la precisión del etiquetado. Las muestras incorrectas son opcionales, no obligatorias. Los usuarios reciben instrucciones a través del software Inspekto para cada paso del viaje. No hay conjeturas, ya que indica a los usuarios qué datos añadir y cuándo. En general, normalmente se tarda menos de un día en ponerlo todo en marcha. Este ahorro de tiempo se debe al hecho de que no se trata de una solución de visión artificial tradicional que requiera una amplia personalización por parte de los expertos para cada caso de uso.