Malcolm Waugh, Geschäftsführer von Frugalpac
¿Quién dice que una botella tiene que estar hecha de vidrio?
Frugalpac, una empresa de tecnología limpia ganadora del premio del rey con sede en Suffolk (Reino Unido), está revolucionando la industria del embalaje con botellas hechas principalmente de cartón reciclado y producidas cerca de las líneas de llenado. Ya sea para vino, licores o aceites comestibles, estos envases ligeros ofrecen claras ventajas de sostenibilidad en comparación con el vidrio: una evaluación independiente del ciclo de vida realizada por Intertek en 2020 y actualizada en 2023 comparó una botella de vidrio de 750 ml con una botella frugal de 750 ml. Según la metodología del estudio, la botella Frugal tenía una huella hídrica al menos cuatro veces menor, pesaba un 84% menos (440 g frente a 70 g) y tenía una huella de carbono de 92 g de CO₂ en comparación con los 558 g de CO₂ de la botella de vidrio, una reducción del 84% La capa exterior de papel y la bolsa monomaterial apta para uso alimentario a base de polietileno se pueden separar y reciclar mediante los flujos de reciclaje locales adecuados, si están disponibles.
Esta solución de envasado con bajas emisiones de carbono se ha hecho popular, tanto es así que Frugalpac ha desarrollado una nueva generación de máquinas para producir sus botellas frugales: Frugal Bottle Assembly Machine 2 o FBAM 2. Aumenta la producción anual por línea de unos 2,5 millones a más de 14 millones. Detrás de este salto hay múltiples innovaciones, desde mejoras en el diseño de procesos y máquinas hasta una arquitectura de automatización totalmente integrada.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)