Los vasos sanguíneos se pueden examinar mediante una angiografía. En una angiografía del cerebro, primero se inserta un catéter en la arteria inguinal y, luego, con rayos X, se guía la imagen hasta los vasos del cuello. Luego se inyecta un agente de contraste (o tinte) en el torrente sanguíneo para llenar los vasos y hacerlos visibles en las radiografías. Mediante un procedimiento de diagnóstico por imágenes similar a la tomografía computarizada, pero con un sistema de angiografía, se crea una imagen tridimensional detallada de los vasos sanguíneos llenos de contraste.
«La anatomía de una malformación arteriovenosa puede ser muy compleja. A menudo solo se puede visualizar en su totalidad si el agente de contraste se inyecta en diferentes puntos uno tras otro. Y esto solo es posible con varias angiografías», explica Annette. «Mi método consiste en sincronizar los datos de imagen de varias angiografías y combinarlos en un solo modelo». Esto crea una representación 3D detallada y completa de todos los vasos sanguíneos implicados en la malformación arteriovenosa y un vídeo 4D que muestra cómo el agente de contraste se mueve por los vasos a lo largo del tiempo.