Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
La tecnología al alcance de su mano

Laboratorio de experiencia digital

Un lugar especial donde presentamos nuestras soluciones más importantes en el área de la industria digital y la infraestructura inteligente.

En la sede de Siemens en Varsovia, hemos creado un espacio dedicado donde mostramos nuestras principales soluciones de las áreas de Industria digital y Infraestructura inteligente. Lo invitamos a entrar en un mundo de tecnologías modernas que permiten la automatización y la seguridad de los procesos, aumentan la eficiencia, reducen los costes operativos, eliminan la huella de carbono y apoyan el desarrollo sostenible. Con su ayuda, las empresas pueden embarcarse en su viaje de transformación digital.

Nuestro objetivo es promover y demostrar soluciones modernas no solo a las empresas y los expertos, sino también a los jóvenes ingenieros. El laboratorio de experiencia digital está diseñado como un espacio de encuentros inspiradores para todos los interesados en desarrollar empresas modernas y sostenibles.

Visita al DigiLab

Productos y soluciones

Explore las secciones del laboratorio de experiencia digital

En el laboratorio de experiencia digital, hemos preparado 12 estaciones con sistemas, dispositivos y soluciones de Siemens, junto con descripciones útiles de sus funciones. Este acceso directo y práctico hace que la tecnología sea menos abstracta y le permite explorar sus capacidades en tiempo real.

Automatización de edificios

Select...
Sistema de control y monitorización

SICAM A8000

El sistema es responsable de supervisar la planta de producción. Permite un control remoto y seguro (con interbloqueos y secuencias de conmutación) y proporciona un diagnóstico de la red eléctrica.
El sistema también visualiza las mediciones y el estado de los dispositivos de conmutación que funcionan en la red, lo que ofrece a los operadores de plantas o subestaciones una visión completa del funcionamiento del sistema, incluidas las cargas, las fuentes y la estructura de la red.

Ventajas clave:

  • Automatización y funcionamiento más rápido de la red eléctrica al proporcionar a los operadores un conjunto de datos sintetizados sobre el estado de la red y la visualización de las mediciones
  • Control remoto de los elementos de la red, mejora la seguridad operativa, aumenta la visibilidad de la red, permite una respuesta más rápida y reduce los costes operativos
  • Mayor fiabilidad y eficiencia del suministro de energía a las cargas conectadas
  • Reducción de los costes operativos de la red y mejora de la planificación de los procesos de mantenimiento y servicio
Armario de control blanco con puerta de cristal que muestra la electrónica y la pantalla, con la etiqueta «Sistema de TI Sterowania...», contra la pared azul.

Conmutador eléctrico

La gestión óptima de la energía eléctrica es un elemento clave de la estrategia de cualquier instalación industrial sostenible. Por eso, en el Digital Experience Lab, también presentamos soluciones integrales en esta área, incluida una centralita de baja y media tensión respetuosa con el medio ambiente. Explicamos cómo se controlan estos equipos y cómo podemos simplificar significativamente, por ejemplo, la instalación de nueva maquinaria mediante sistemas de barras troncales.

Automatización industrial

Soluciones modulares para máquinas

  • La máquina presentada es una amplia muestra de soluciones de hardware y software de Siemens Industrial Automation, utilizadas en el diseño de máquinas de envasado, líneas de producción y maquinaria.
    Se debe prestar especial atención a las soluciones en las áreas de la tecnología de control de movimiento, el gemelo digital y las aplicaciones IoT Edge. Su uso se traduce en una comercialización más rápida, una mayor flexibilidad en la expansión de las máquinas y una programación más fácil y rápida.

    Los principales estándares y soluciones tecnológicas que se encuentran en las máquinas de envasado y las líneas de producción incluyen:
  • Soluciones de manipulación cinemática: robot DeltaPicker, Roller Picker
  • Sistemas de líneas transportadoras y detección de productos
  • Soluciones de alimentación inteligentes
  • Sistemas de visión
  • Visualización basada en HTML5
  • Estandarización del OMAC PackML


    El núcleo del control del sistema es el controlador de tecnología SIMATIC S7-1500 TF, combinado con los variadores SINAMICS S120 y S210. Los productos SIRIUS se utilizan para la distribución de energía.
    Además, en el entorno del diseñador conceptual (MCD) de Siemens NX Mechatronics hay disponible una representación virtual de la máquina en forma de gemelo digital, que permite simular varios escenarios de funcionamiento de la máquina. La monitorización de las condiciones de operación la proporciona la plataforma SIMATIC Industrial Edge, que, a través de las aplicaciones instaladas, permite la visualización de los indicadores de calidad (KPI y OEE), la gestión del consumo de energía y permite el diagnóstico de las máquinas.
Máquina industrial automatizada con brazo robótico, sistema transportador, panel de control y cableado interno en marco blanco sobre barra azul

Automatización industrial

En el Laboratorio de experiencia digital de Siemens, presentamos sistemas de automatización industrial—en vivo y de primera mano! Al visitarnos, tiene la oportunidad de experimentar directamente cómo Los robots cinemáticos y los sistemas transportadores funcionan, comprenda el papel de Sistemas de accionamiento SINAMICS en las líneas de producción automatizadas, y explore los fundamentos de la simulación de procesos llevada a cabo por el Sistema PCS 7 en las plantas de tratamiento de aguas residuales para optimizar el consumo de energía.

Automatización del proceso

Select...
Automatización del proceso

En una planta de tratamiento de aguas residuales

La estación ofrece una gama completa de soluciones de automatización de procesos. Consiste en un sistema de control DCS físico y en su gemelo digital, que se encarga de simular y optimizar los procesos en las instalaciones industriales.
La aplicación demuestra el proceso de control y optimización del consumo de energía en una planta de tratamiento de aguas residuales. Se basa en las soluciones SIMATIC PCS, SIMIT y GProms (GWater).
Las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales son importantes consumidoras de energía y fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. El principal desafío radica en reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa relativa a las concentraciones de contaminantes. Esto está influenciado por la complejidad de las redes de reacciones biológicas y químicas, la falta de mediciones en línea y la lenta dinámica de la instalación.

Ventajas clave:

  • El innovador sistema de control de procesos SIMATIC PCS neo, diseñado para hacer frente a los desafíos actuales y futuros
  • Mayor conciencia y mejor comprensión de los procesos
  • Capacidad para formar a los operadores en escenarios críticos
  • Optimización en línea basada en un modelo de proceso matemático, que permite ahorrar energía y garantizar el cumplimiento de la normativa de concentración de contaminantes
Tres monitores montados en la pared sobre los módulos PLC, el cableado y el hardware de control en una pared azul con componentes industriales conectados

Digital Twin

Las tecnologías modernas permiten aumentar la eficiencia de muchos procesos, no solo en la fabricación. Por ejemplo, desarrollar un nuevo producto y lanzarlo con éxito al mercado, modernizar un edificio o probar un nuevo software de control ya no requiere exponerse a los altos costes, al tiempo de inactividad de la producción o al riesgo de fallos. Un gemelo digital puede replicar con precisión la realidad física en un entorno virtual, ya se trate de un solo producto, de toda una planta o de un almacén. En el laboratorio de experiencia digital, demostramos cómo funciona un gemelo digital y cómo puede ayudar a las empresas a crecer e innovar.

Edificios inteligentes

Select...
Sistema de detección de incendios

Cerberus PRO y el sistema de extinción de incendios Sinorix

Sinorix ofrece opciones de extinción inteligentes, adaptadas a las necesidades específicas y totalmente integradas con los sistemas de protección contra incendios. La gama avanzada de equipos de extinción de incendios de Sinorix para la protección de habitaciones e instalaciones incluye sistemas basados en agentes extintores naturales o químicos, así como sistemas de nebulización de agua.
La solución Sinorix Compact presentada es un sistema completo de protección contra incendios diseñado para salas y espacios de servidores con volúmenes de 72 a 132 m³. Combina los sistemas de detección y extinción de incendios en una sola carcasa. La carcasa incluye todas las conexiones eléctricas necesarias, el panel de control del XC‑1003, un detector de humo por aspiración FDA221, un dispositivo de alarma acústica, una alarma visual, un actuador DEMADEM, un manómetro y una boquilla Sinorix silenciosa.

El Cerberus PRO se compone de paneles de detección de incendios con funciones de IoT, detectores de incendios inteligentes y periféricos que permiten proteger los edificios y sus ocupantes durante todo el año. El sistema permite el acceso remoto en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de las aplicaciones Building X Fire, lo que garantiza la seguridad operativa diaria.
En la estación de demostración, presentamos el panel de control de incendios FS720 con acceso a la nube a través de la pasarela x200, junto con una descripción general de la gama completa de dispositivos de bucle, que incluye:

Detectores de puntos: OP720, OH720
Detectores con ASA Technology™: OOH740, OOHC740
Sirenas de bucle: DBS720, FDS227
Módulos de entrada/salida: FDCIO22x
Punto de llamada manual: FDM221
Detectores especiales:

Detector de llamas FDF241
Detector térmico lineal FDL242
Detector de humo por aspiración FDA262
Sistema inalámbrico SWING
Soluciones direccionables para zonas ATEX

Ventajas clave:
Sistema fiable y estable
Conectividad e integración en la nube con otros sistemas

DigiLab - Cerberus PRO

Edificio inteligente

Calefacción, refrigeración, ventilación, seguridad, sistemas de control de acceso... Estos son solo algunos de los componentes de los edificios de oficinas inteligentes.

En el Laboratorio de experiencia digital, demostramos cómo estas soluciones mejoran eficiencia energética de edificios y mejorar comodidad del usuario. También presentamos cómo los sistemas de gestión de estos elementos:Desigo CC y el Building X platform—puede reducir significativamente el consumo de energía y, por lo tanto, los costes operativos, mediante el análisis de todos los datos disponibles.

Sistemas de seguridad y estaciones de carga

Select...
Sistemas de seguridad y protección

Edificios de oficinas y plantas industriales

La función principal de los sistemas presentados es mejorar la seguridad de las personas y mejorar la eficiencia del personal que utiliza diversas aplicaciones.

Siveillance Video es un sistema de gestión de vídeo (VMS) para gestionar los sistemas de CCTV. Soporta más de 14 000 tipos de dispositivos disponibles en el mercado, desde cámaras y altavoces hasta codificadores y módulos de E/S. Cabe destacar que el sistema presentado es probablemente el mayor sistema de CCTV de Polonia, con más de 4000 cámaras. El sistema también puede funcionar a través de un navegador web y dispositivos móviles. Se integra con otros sistemas de seguridad de Siemens, lo que permite a los usuarios operar una sola plataforma y, por lo tanto, mejorar la eficiencia.

Enlighted es un sistema de IoT integral para gestionar y optimizar la iluminación. Se compone de sensores, etiquetas, puntos de acceso y software. Gracias a varios métodos de medición, permite optimizar y reducir significativamente el consumo de energía y, en consecuencia, la huella de carbono. Enlighted también permite rastrear la ubicación de personas y activos y permite analizar la utilización del espacio de oficina.

SiPass Integrated es un sistema de control de acceso fiable y flexible capaz de gestionar el acceso a grandes complejos de oficinas, donde el número de puertas, portones, barreras y ascensores se cuenta por decenas de miles. Es compatible con todos los estándares de tarjetas y lectores disponibles, incluidas las soluciones de tarjetas virtuales. Este sistema ofrece un alto nivel de seguridad y protege contra las amenazas y los ciberataques. Gracias a su estructura modular y su escalabilidad, SiPass Integrated puede adaptarse a las necesidades cambiantes de cualquier organización.

Siveillance Intrusion PRO es un sistema diseñado para proteger los edificios y sus alrededores contra la intrusión, el vandalismo, el sabotaje y otras posibles amenazas. Es una solución integral compuesta por dispositivos, controladores y módulos que permiten la detección automática del acceso no autorizado. El sistema ofrece una gran escalabilidad y admite hasta:

20 unidades de control conectadas a una red
20 000 zonas
10 000 usuarios
4.000 tabiques

El sistema puede funcionar a través de consolas locales tradicionales, interfaces táctiles y estaciones de operador.

Sinteso es un sistema de detección de incendios con una amplia gama de paneles de control direccionables compactos y modulares, que admiten de 252 a 5000 direcciones. El sistema se puede ampliar con un control de extinción integrado y permite conectar en red hasta 64 paneles de control dentro de un solo sistema mediante conexiones de fibra óptica.
La gama incluye una amplia gama de dispositivos, como:

sirenas de bucle,
detectores de bucle especiales (por ejemplo, detectores de humo lineales, detectores de llama, detectores de aspiración).

El sistema también se puede conectar a los servicios en la nube de Siemens, lo que garantiza una transmisión de datos segura y permite la monitorización remota.

Pantalla de control montada en la pared con panel de diagramas, dos monitores, sensores, botones y cámaras de seguridad en una pared azul.

Cargadores de coche

El descarbonización de las flotas de vehículos es un proceso que afecta a un número cada vez mayor de empresas polacas. En el Laboratorio de experiencia digital, demostramos cómo las últimas tecnologías pueden simplificar tanto la instalación como el uso de cargadores de vehículos eléctricos.

Regulación de la energía mediante una aplicación, integración de los cargadores con un Sistema de gestión de edificios, y autorización mediante un tarjeta o smartphone son solo algunas de las características de nuestras soluciones de carga.

En el Digital Experience Lab, no solo mostramos la funcionalidad de estas tecnologías, sino que también ayudamos a las empresas a seleccionar soluciones de carga con parámetros adaptados a sus necesidades y capacidades específicas.

Realidad aumentada

Select...
Sidiro AR

Conmutador en la realidad aumentada

Sidi Roar es una aplicación móvil gratuita que apoya el proceso de diseño y producción de aparamenta de baja tensión usando realidad aumentada. Lo desarrolló un equipo polaco de software de Siemens del departamento de soporte técnico.

El uso de la digitalización en la producción de conmutadores mejora significativamente la eficiencia, reduce los errores y facilita las conversaciones técnicas con los clientes. Este proceso se puede simplificar aún más mediante el uso de un Modelo 3D proporcionado por el proveedor de tecnología de conmutadores. En combinación con la realidad aumentada, un fabricante de paneles puede mostrar ese modelo directamente en su taller y comprobar con precisión cómo se deben montar la estructura y el equipo instalado en su interior.

El modelo 3D también permite comprobar la configuración y el diseño correctos de la centralita para evitar posibles colisiones antes de la fabricación. Como resultado, se pueden evitar los costes adicionales relacionados con la modificación. Sidi Roar permite a los fabricantes de paneles visualizar la centralita con su dimensiones reales en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cada usuario tiene un cuenta personalizada, a la que se asignan modelos 3D destinados a la visualización de la realidad aumentada. Esto permite la certificación de Siemens Fabricantes de paneles de conmutación SIVACON para visualizar la centralita solicitada mediante tecnología de realidad aumentada.