Por qué es importante la IA EDA de nivel industrial
La IA de consumo es creativa y rápida. Pero el diseño de chips y PCB tiene requisitos diferentes y más exigentes. La IA EDA de Siemens está diseñada especialmente para el mundo de precisión y alto riesgo del diseño de chips y PCB.
La precisión es primordial. Cada paso, desde el esquema hasta la grabación, exige una precisión absoluta. Un solo error corre el riesgo de desperdiciar costes de fabricación, de un fallo total del chip o de costosas retiradas de productos.
La robustez y la reproducibilidad son fundamentales. Los LLM de uso general son probabilísticos y no garantizan resultados idénticos, lo que impide una replicación fiable de bloques de diseño y una aplicación IP coherente. Esto crea desafíos para la verificación y la fabricación.
La verificabilidad y la trazabilidad son esenciales. Los ingenieros no pueden confiar en una «caja negra». Tienen que entender cómo la IA tomó sus decisiones: permitirles confiar y validar su diseño final.
Sistema de IA Fuse EDA
Diseñada específicamente para entornos de diseño de semiconductores y PCB, esta innovadora solución ofrece capacidades de IA generativa y de agencia seguras con una flexibilidad de personalización sin igual, y se integra a la perfección en todo el flujo de trabajo de la EDA.
Explore la cartera de IA EDA de Siemens
La cartera de IA EDA de Siemens mejora la productividad, acelera la innovación y acelera el tiempo de comercialización.
Aprisa - 10 veces más de productividad, 3 veces de eficiencia en el tiempo de cálculo y un PPA un 10% mejor
Fusionar la IA de EDA - Sistema de IA EDA diseñado especialmente para una IA generativa y de agencia avanzada
Questa - Reducción 3 veces en el tiempo de cierre de la cobertura de verificación y 10 veces en la verificación de los cambios de diseño
Solido - Simulación entre 2 y 1000 veces más rápida, diseño y verificación con detección de variaciones, caracterización y validación de IP
Tessent - Implementación de arquitectura 10 veces más rápida y 5 veces menos tiempo de prueba para DFT
Veloce - Reducción del 50% en el tiempo de compilación de RTL y aumento del 100% en el rendimiento
Aprisa - Se redujo el tiempo del ciclo de planificación de plantas de aproximadamente 3 a 4 semanas a 1 día, con una mejora del 17% en la longitud de los cables y una mejora del 13% en el TNS
Diseño de calibre - Mejora del 60 al 400% en el tiempo de ejecución para comprobar la fiabilidad con una distribución de recursos optimizada para ML
Fusionar la IA de EDA - Sistema de IA EDA diseñado especialmente para una IA generativa y de agencia avanzada
Fabricación de calibres - Mejora de 2 a 4 veces el tiempo de ejecución en la síntesis de máscaras
Fusionar la IA de EDA - Sistema de IA EDA diseñado especialmente para una IA generativa y de agencia avanzada
Tessent - Mejora del rendimiento del 2,5% por encima del derecho (ahorro de un millón de dólares)
Fusionar la IA de EDA - Sistema de IA EDA diseñado especialmente para una IA generativa y de agencia avanzada
HyperLynx - 100 000 veces mejor en el tiempo de simulación
Xpedition - Predicción de comandos de interfaz de usuario de ML en tiempo real para la productividad de los usuarios