Paquete completo y configurable — el paquete incluye un controlador Simatic S7-1511TF, un panel HMI unificado Simatic MTP700 y un sistema de accionamiento Sinamics S210 de su elección.
Control de movimiento eficiente — Las funciones de control de movimiento integradas, un controlador capaz de realizar tareas complejas de control de movimiento, el control coordinado de los ejes y la cinemática avanzada garantizan la máxima precisión en el control del movimiento.
Seguridad de las máquinas — las funciones de seguridad integradas en el variador (categoría Sil3) y un controlador a prueba de fallos garantizan la seguridad del personal y de la máquina.
Dinámica de movimiento y precisión — el servomotor Sinamics S210 garantiza una dinámica y una precisión de movimiento excelentes en las aplicaciones que requieren un control de posición y par.
Todo de un vistazo — el panel HMI Simatic MTP700 garantiza que todo lo importante de la máquina esté claramente visible.
¡Obtenga un 50% de descuento en el precio de lista en cualquier sistema de propulsión Sinamics s210!
PROMOCIÓN ZESTAW | (N° de catálogo: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CPU A PRUEBA DE FALLOS 1511TF-1 PN, MEMORIA DE TRABAJO: 450 KB NA PROGRAM I 1,5 MB NA DANE |
6ES7954-8LE04-0AA0 | TARJETA DE MEMORIA SIMATIC, TARJETA DE MEMORIA FLASH PARA ESTEROIDES S7-1200/S7-1500, 3,3 V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, FÁCIL DE MONTAR, TAMAÑO: 160 MM/ 6,3 PULGADAS |
6AV2123-3 GB32-0AW0 | PANEL SIMATIC HMI MTP700, PANEL BÁSICO UNIFICADO, WYŚWIETLACZ 7", 16 MILLONES DE COLORES, INTERFAZ PROFINET. |
Cena (neto) | 1423 EUROS + wybrany zestaw napędu serwo SINAMICS S210 con un descuento del 50% |
Un pedido debe incluir el número de kit anterior y el juego completo del sistema de accionamiento SINAMICS S210 (motor, convertidor, cable, tarjeta de memoria con licencia de seguridad).