Mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red
Las subestaciones digitales aumentan la fiabilidad, la resiliencia y la seguridad de las empresas eléctricas mediante la supervisión de los activos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la arquitectura tolerante a los fallos. Las redes de fibra óptica y los dispositivos inteligentes permiten una detección y recuperación rápidas de los fallos. Los diseños modulares reducen la exposición a los riesgos de alta tensión, mientras que la ciberseguridad y el diagnóstico remoto mejoran la protección. Las innovaciones de Siemens, como el SIPROTEC 5 DigitalTwin y el aprovechamiento del diseño estándar IEC 61850, simplifican aún más la ingeniería, las pruebas, la instalación y las operaciones, lo que se traduce en un despliegue rápido y una importante rentabilidad.















.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)