Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Drivetrain Analyzer Cloud?

Aproveche la nube para mejorar sus operaciones de transmisión. Drivetrain Analyzer Cloud es una aplicación basada en inteligencia artificial que optimiza el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad de su tren motriz. Ayuda a evitar tiempos de inactividad no planificados y a reducir los costes al analizar continuamente el estado del equipo y el consumo de energía. Obtenga visibilidad global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del estado y el consumo de energía de toda su flota distribuida a través de una interfaz única e intuitiva.

Con Drivetrain Analyzer Cloud, puede conectar todos los componentes de la transmisión fácilmente a la nube. Esta aplicación es realmente enchufar y usar.

Ventajas clave

Obtenga un ROI rápido

El mantenimiento predictivo de la transmisión proporciona una rentabilidad de su inversión en menos de un año.

Prolongar la vida útil del producto

Añada hasta un 30% a la vida útil de su transmisión.

Reducir los costes

Ahorre hasta un 25% en los costes de mantenimiento y optimización de su máquina.

Funcionalidades destacadas