Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας

Ο προγραμματισμός παραγωγικής ικανότητας βελτιστοποιεί τους ρυθμούς παραγωγής αξιολογώντας τις δυνατότητες των πόρων έναντι της ζήτησης, διασφαλίζοντας εφικτά χρονοδιαγράμματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και εντοπίζοντας σημεία συμφόρησης για βελτίωση.

Τι είναι ο προγραμματισμός παραγωγικής ικανότητας;

Η δημιουργία ενός σχεδίου παραγωγικής ικανότητας σημαίνει ανάλυση του ρυθμού παραγωγής έναντι παραγγελιών πελατών και αναμενόμενης ζήτησης και κατάρτιση σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της πραγματικής παραγωγής. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να ονομαστεί «προγραμματισμός πεπερασμένης χωρητικότητας» επειδή βοηθά τους κατασκευαστές να λαμβάνουν υπόψη τα όρια των υφιστάμενων πόρων παραγωγής καθώς αναπτύσσουν σχέδια και χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

Ένας λόγος για τον προγραμματισμό της παραγωγικής ικανότητας είναι να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής είναι ρεαλιστικά και δεν υπερβαίνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα ή παραβιάζουν κανόνες ή περιορισμούς παραγωγής. Εργαζόμενοι εντός των μέγιστων ορίων χωρητικότητας, οι κατασκευαστές αποφεύγουν συνθήκες που προκαλούν ταχύ προγραμματισμό, υπερβολικό απόθεμα κατά τη διαδικασία, χαμένες ημερομηνίες παράδοσης και δυσαρεστημένους πελάτες.

Ένας άλλος σκοπός του σχεδιασμού παραγωγικής ικανότητας είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Ακριβώς όπως η ανάλυση και ο προγραμματισμός δυναμικότητας βοηθούν τις εταιρείες να αποφύγουν προβλήματα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, συμβάλλουν επίσης στην ελαχιστοποίηση των συνθηκών υποχωρητικότητας. Δηλαδή, ο προγραμματισμός παραγωγικής ικανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων παραγωγής και των χρονοδιαγραμμάτων για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που σχετίζονται με αδρανή μηχανήματα και προσωπικό.

Ο προγραμματισμός της παραγωγικής ικανότητας απαιτεί δεδομένα από όλες τις πτυχές μιας παραγωγικής λειτουργίας: χωρητικότητα αλυσίδας εφοδιασμού, αποθέματα, προσόντα προσωπικού, διαθεσιμότητα, παραγωγική ικανότητα και πρόγραμμα συντήρησης για κάθε κατασκευαστικό μηχάνημα ή σταθμό εργασίας και πολλά άλλα.

Αυτή η πολύπλοκη ζήτηση για τον προγραμματισμό παραγωγικής ικανότητας αντιμετωπίζεται εύκολα από τους σύγχρονους προηγμένα συστήματα προγραμματισμού και προγραμματισμού (APS). Τα συστήματα APS αντιμετωπίζουν τον προγραμματισμό παραγωγικής ικανότητας ως δυναμική διαδικασία. Αντί να εκτελεί ανάλυση χωρητικότητας και να δημιουργεί σχέδια παραγωγής με βάση ένα στατικό «στιγμιότυπο» των μεταβλητών που αναφέρονται παραπάνω, το λογισμικό APS λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές και τον αντίκτυπο που έχει κάθε αλλαγή σε άλλες μεταβλητές εντός του σχήματος σχεδιασμού πεπερασμένης χωρητικότητας.

Σχετικά προϊόντα: Προηγμένος Σχεδιασμός Opcenter | Προχωρημένος προγραμματισμός Opcenter

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Κατανοήστε τα οφέλη

Επειδή παρέχει στους σχεδιαστές κατασκευής πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ροή εργασίας, τις εργασίες σε εξέλιξη, τα αποθέματα, το προσωπικό και πολλά άλλα, ο προγραμματισμός παραγωγικής ικανότητας επιτρέπει τη βελτιστοποίηση σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων που βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Αυξημένη χρήση πόρων

Βελτιστοποιήστε τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αδράνειας και βελτιώνοντας τη συνολική παραγωγικότητα

Καλύτερη έγκαιρη παράδοση

Ευθυγραμμίστε τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής με τους διαθέσιμους πόρους, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραγγελιών χωρίς υπέρβαση των περιορισμών χωρητικότητας.

Υψηλότερα περιθώρια

Βελτιστοποιήστε την κατανομή πόρων, μειώστε τα απόβλητα και βελτιώστε την αποδοτικότητα για να μειώσετε το κόστος παραγωγής και να αυξήσετε την κερδοφορία.

Βασικές δυνατότητες σχεδιασμού παραγωγικής ικανότητας

Ως σύνολο λειτουργιών εντός προηγμένου λογισμικού προγραμματισμού και προγραμματισμού, ο προγραμματισμός παραγωγικής ικανότητας διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Αναλυτική Μοντελοποίηση - Η ανάλυση παραγωγικής ικανότητας χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους για την ακριβή παρακολούθηση των μεταβλητών παραγγελίας και παραγωγής και τον υπολογισμό του αντίκτυπου των αλλαγών στον προγραμματισμό χωρητικότητας.

Μοντελοποίηση προσομοίωσης - Η δυνατότητα εκτέλεσης σεναρίων «τι γίνεται αν» είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους σχεδιαστές κατασκευής να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο στη ροή εργασίας και την παραγωγικότητα των διακυμάνσεων στην κατανομή των πόρων, τη διανομή, την ακολουθία παραγγελιών και ούτω καθεξής.

Ενσωμάτωση πραγματικής χωρητικότητας - Η αρχική ανάλυση χωρητικότητας οδηγεί σε εύλογα ακριβείς εκτιμήσεις χωρητικότητας που λαμβάνουν υπόψη τη χωρητικότητα της πινακίδας και παράγοντες όπως ο χρόνος εγκατάστασης, ο χρόνος διακοπής συντήρησης, οι αλλαγές, οι εργασίες καθαρισμού και άλλα. Εξετάζει επίσης συστημικά ζητήματα, όπως ο χρόνος που χρειάζεται για μια εργασία σε εξέλιξη για να μετακινηθεί από έναν σταθμό επεξεργασίας στον άλλο. Η διακύμανση λόγω ανθρώπινων παραγόντων πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος της εξίσωσης, όπως οι διαφορές στο χρόνο που ένα σύνολο εργασιών παίρνει διαφορετικούς τελεστές. Καθώς συμβαίνει η πραγματική παραγωγή, ο προγραμματισμός χωρητικότητας βάσει APS αναθεωρεί αυτές τις εκτιμήσεις με πραγματικές τιμές. Όσο πιο περίπλοκη είναι μια ακολουθία παραγωγής, τόσο πιο σημαντικό γίνεται αυτό το χαρακτηριστικό. Οι εκτιμήσεις που μειώνονται κατά λίγες μόνο ποσοστιαίες μονάδες ενδέχεται να μειώσουν τον συγχρονισμό και να δημιουργήσουν σημαντικό χρόνο αναμονής μεταξύ των διαδικασιών παραγωγής.

Προσδιορισμός σημείων συμφόρησης - Επειδή επιτρέπει στους σχεδιαστές να οπτικοποιήσουν έναν κύκλο παραγωγής και να δουν πού συσσωρεύονται οι εργασίες σε εξέλιξη ή πού οι σταθμοί εργασίας περιμένουν να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους, ο σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας βάσει APS εντοπίζει σημεία συμφόρησης παραγωγής. Το λογισμικό λαμβάνει υπόψη τέτοια σημεία συμφόρησης στα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα και στη συνέχεια προσαρμόζεται καθώς ο κατασκευαστής ανακατανέμει (ή επενδύει σε νέους) πόρους για να ανακουφίσει κάθε εμπόδιο.

Ξεκινήστε με μια δωρεάν δοκιμή

Γραφικό μιας οθόνης που εμφανίζει μια ανάγνωση κάρτας, «Opcenter Scheduling Standard - Δωρεάν Διαδικτυακή Δοκιμή»

Δοκιμή Opcenter APS

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις τυπικές δυνατότητες του Opcenter Scheduling. Μάθετε πόσο εύκολο είναι να επωφεληθείτε αμέσως από το πραγματικό λογισμικό προγραμματισμού και πόσο μπορεί να σας βοηθήσει στην καθημερινή σας εργασία.

Μάθετε περισσότερα

Opcenter APS

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού παραγωγής με την προηγμένη οικογένεια λογισμικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (APS) διασφαλίζει αποτελεσματική παραγωγή, ελαχιστοποιημένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών.