Οι κατασκευαστές πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν διάφορα πρότυπα, μεθόδους και συστήματα σε καθημερινή βάση, και το ISO 9001 είναι κεντρικό μεταξύ αυτών. Στην πραγματικότητα, πρότυπα όπως το IATF 16949 αναφέρονται στο ISO 9001, οπότε οι κατασκευαστές που συμμορφώνονται με το IATF 16949 πρέπει επίσης να επιτύχουν τη συμμόρφωση IS0 9001. Πολλοί OEM θεωρούν την πιστοποίηση ISO 9001 ουσιαστικό στοιχείο της έγκρισης προμηθευτή ή προμηθευτή.
Λόγω της πιο πρόσφατης επικαιροποίησής του, το πρότυπο αναφέρεται συγκεκριμένα ως ISO 9001:2015. Αυτή η αναθεώρηση αντικαθιστά το ISO 9001:2008 και εφαρμόζει το πρότυπο σε ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο στην έκδοση του 2015 είναι ότι το μοντέλο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 βασίζεται στη συμβολή των πελατών και τη συμβολή των ρυθμιστικών φορέων, των εσωτερικών τμημάτων, της γύρω κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν λογισμικό ISO 9001 για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με το ISO 9001. Αυτό απαιτεί έλεγχο, τεκμηριωμένο σε έκθεση, επαληθεύοντας ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει και διατηρεί ένα QMS που πληροί το πρότυπο ISO 9001.
Αντί να καθορίζει απαιτήσεις για το ίδιο το προϊόν ή τη διαδικασία, το ISO 9001 καθιερώνει ορθές πρακτικές διαχείρισης που οδηγούν σε σταθερή ποιότητα για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο εφαρμόζεται. Ως μέρος αυτών των ορθών πρακτικών διαχείρισης, το ISO 9001:2015 απαιτεί από την ανώτατη διοίκηση μιας εταιρείας να επιδεικνύει ηγετική θέση στην εφαρμογή ενός ISO 9001 QMS, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής ενσωμάτωσης του QMS στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Σχετικά προϊόντα: Opcenter Quality | Διαχείριση Ποιότητας και Συμμόρφωσης Teamcenter