Το ISA-95 είναι το διεθνές πρότυπο για την ενσωμάτωση των συστημάτων επιχειρήσεων και ελέγχου. Το ISA-95 αποτελείται από μοντέλα και ορολογία. Η επίσημη ονομασία του είναι «ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration» (γνωστή διεθνώς ως IEC/ISO 62264). Ωστόσο, ο τυπικός τίτλος δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με την αξία του. Η αξιοποίηση αυτού του προτύπου μπορεί να φέρει μια εταιρική προοπτική στην ενοποίηση του συστήματος που σας επιτρέπει να κάνετε χιλιάδες ενέργειες και σημεία δεδομένων και να τα συνοψίσετε σε ένα κατανοητό πλαίσιο. Επικεντρώνεται στις δραστηριότητες - και προορίζεται να καθορίσει και να ενσωματώσει τις δραστηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ERP από τη μία πλευρά και Κατασκευαστικά Συστήματα Εκτέλεσης (MES) και Διαχείριση Παραγωγικών Λειτουργιών (MOM) από την άλλη. Το πρότυπο καλύπτει ακόμη και το λεπτομερές επίπεδο των αισθητήρων και των φυσικών διεργασιών.
Αυτά τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ συστημάτων πωλήσεων, χρηματοδότησης και εφοδιαστικής και συστημάτων παραγωγής, συντήρησης και ποιότητας. Αυτές οι πληροφορίες είναι δομημένες σε μοντέλα UML, τα οποία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη τυποποιημένων διεπαφών μεταξύ συστημάτων ERP και MES. Το πρότυπο ISA-95 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, για παράδειγμα ως οδηγός για τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών, για την επιλογή προμηθευτών MES ή ως βάση για την ανάπτυξη συστημάτων και βάσεων δεδομένων MES.
Το ISA-95 ενσωματώνει το μοντέλο επιπέδων τεχνολογίας και επιχειρηματικών διαδικασιών για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις ως επίπεδα για το πρότυπο. Αυτά τα επίπεδα είναι:
Επίπεδο 0 - Ορίζει τις πραγματικές φυσικές διεργασίες.
Επίπεδο 1 - Καθορίζει τις δραστηριότητες που εμπλέκονται στην ανίχνευση και τον χειρισμό των φυσικών διεργασιών.
Επίπεδο 2 - Καθορίζει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου των φυσικών διεργασιών.
Επίπεδο 3 - Καθορίζει τις δραστηριότητες της ροής εργασίας για την παραγωγή των επιθυμητών τελικών προϊόντων.
Επίπεδο 4 - Καθορίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση μιας παραγωγικής λειτουργίας.
Τα συστήματα διαχείρισης λειτουργιών κατασκευής βρίσκονται στο επίπεδο 3 του μοντέλου. Από την άποψη ενός στοιχείου ή λογισμικού, τα Επίπεδα 1 έως 4 μπορούν να φανούν ως εξής:
Επίπεδο 1: Ευφυείς συσκευές
Επίπεδο 2: Συστήματα ελέγχου (π.χ. PLC, DCS)
Επίπεδο 3: Συστήματα παραγωγικών λειτουργιών (π.χ. MES)
Επίπεδο 4: Επιχειρηματικά συστήματα εφοδιαστικής (π.χ. ERP)
Σχετικά προϊόντα: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution