Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

IBS QMS

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας IBS (QMS) αποτελεί πλέον μέρος του Opcenter, προσφέρει μια ολιστική λύση ποιότητας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και την αλυσίδα εφοδιασμού.

Τι είναι το IBS QMS;

Το λογισμικό IBS QMS βοηθά τους κατασκευαστές να ελέγχουν την ποιότητα, την παραγωγή, την ιχνηλασιμότητα και τις προσπάθειες συμμόρφωσης για τη βελτιστοποίηση της αξίας της διαδικασίας και του προϊόντος. Βοηθά τους κατασκευαστές να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα ποιότητας, δημιουργώντας λύσεις βέλτιστων πρακτικών τόσο μεταξύ βιομηχανιών όσο και για συγκεκριμένες βιομηχανίες. Το λογισμικό IBS QMS συμμορφώνεται με τα βασικά πρότυπα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Βασιλεία II και AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Μέρος 11 και 820, ISO 14971 και 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX και VDA 6.1.

Σχεδιασμένο για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών στους τομείς της ανάπτυξης προϊόντων, της κατασκευής, των δοκιμών και της αποδοχής, το λογισμικό IBS QMS αποτελεί έναν πυλώνα της Siemens διαχείριση παραγωγικών λειτουργιών (MOM) χαρτοφυλάκιο.

Τώρα υπό την ομπρέλα Opcenter Quality, το IBS QMS περιλαμβάνει συστήματα προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες βασικές βιομηχανίες ή/και λειτουργικούς τομείς. Οι λύσεις IBS QMS επιτρέπουν στις συγκεκριμένες εφαρμογές του πελάτη να παρέχουν διασφάλιση ποιότητας ανεξάρτητα από την κάθετη ολοκλήρωση, τις διαδικασίες/μοντέλα παραγωγής και τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Στο χαρτοφυλάκιο IBS QMS, το κορυφαίο IBS QMS Professional είναι μια προσανατολισμένη στη διαδικασία, αρθρωτή, πολυγλωσσική και διατομεακή λύση ποιότητας με τη βοήθεια υπολογιστή (CAQ). Το IBS QMS Automotive ασχολείται με την ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας στην κατασκευή αυτοκινήτων καλύπτοντας ολόκληρη τη διαδικασία από το κέλυφος του αμαξώματος έως το τελικό προϊόν. Το CompliantProTM είναι η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης συμμόρφωσης στο IBS QMS, δημιουργώντας διαφάνεια σε καθεμία από τις καθορισμένες διαδικασίες της εταιρείας και διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των σχετικών οδηγιών, κανονισμών και απαιτήσεων. Αυτά τα συστήματα συζητούνται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Σχετικά προϊόντα: Opcenter Quality | Διαχείριση Ποιότητας και Συμμόρφωσης Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Οφέλη IBS QMS

Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν το λογισμικό IBS QMS στην τρέχουσα μορφή του - Opcenter Quality - απολαμβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις στο προϊόν και την παραγωγή. Επιτυγχάνουν μικρότερους κύκλους καινοτομίας με πιο σύνθετα προϊόντα, μειώνοντας τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Ορατότητα όλων των δεδομένων παραγωγής με μια ματιά

Αποκτήστε βελτιωμένη ορατότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προβολή όλων των δεδομένων παραγωγής με μια ματιά για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Μειωμένο κόστος επιθεώρησης και επανεπεξεργασίας

Βιώστε σημαντική μείωση του κόστους επιθεώρησης και επανεπεξεργασίας, συμβάλλοντας στη συνολική λειτουργική αποδοτικότητα και αποδοτικότητα κόστους.

Μειωμένο κόστος εγγύησης και υποχρέωσης

Βελτιώστε την οικονομική απόδοση και την ικανοποίηση των πελατών μέσω της βελτιωμένης ποιότητας των προϊόντων.

Μειωμένες ανακλήσεις και έξοδα ανάκλησης

Αποκτήστε σημαντική μείωση των ανακλήσεων και των σχετικών δαπανών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των πελατών μέσω της βελτιωμένης ποιότητας των προϊόντων.

Αυξημένη ικανοποίηση πελατών

Βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τα ελαττώματα και εξασφαλίζει προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, οδηγώντας σε βελτιωμένες εμπειρίες πελατών.

Αυξημένη ικανοποίηση πελατών

Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών, μειωμένων ελαττωμάτων και βελτιωμένης συνολικής ποιότητας προϊόντων συμβάλλοντας σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών.

Λειτουργικότητα λογισμικού IBS QMS

Το λογισμικό IBS QMS κάνει πολύ περισσότερα από την απλή υποστήριξη ρουτινών επιθεώρησης και τεκμηρίωσης. Με την ολιστική προσέγγισή του στην ποιότητα, το λογισμικό διαχείρισης ποιότητας IBS QMS επιτρέπει την έναρξη του ποιοτικού σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της μηχανικής και του σχεδιασμού ενός προϊόντος. Συνεχίζει με τον ποιοτικό έλεγχο κατά την κατασκευή του προϊόντος. Το λογισμικό IBS QMS ανιχνεύει κινδύνους και αστοχίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεχής βελτίωση. Συγκεκριμένα, συλλέγοντας δεδομένα ποιότητας από το σχεδιασμό και την παραγωγή, το IBS QMS παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συνεχή και βιώσιμη έναρξη διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων προϊόντων και παραγωγής - συνεχώς και βιώσιμα.

Οι λειτουργίες που παρέχονται από το λογισμικό διαχείρισης ποιότητας IBS QMS περιλαμβάνουν:

  • Μια δομημένη μέθοδος καθορισμού και έναρξης των απαραίτητων βημάτων για τη μεταφορά ενός προϊόντος από το στάδιο σχεδιασμού σε σειριακή παραγωγή, συνήθως προηγμένος σχεδιασμός ποιότητας παραγωγής (APQP)
  • Ανάλυση τρόπου βλάβης και επιπτώσεων (FMEA) για την υποστήριξη της προληπτικής αποφυγής ελαττωμάτων με αξιολόγηση των συνεπειών της αστοχίας και των σχετικών κινδύνων ήδη από τη φάση σχεδιασμού
  • Απόκτηση σχετικών δεδομένων και κόστους για εξωτερικές και εσωτερικές καταγγελίες
  • Διαχείριση ποιότητας προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης εισερχόμενων εμπορευμάτων, της αξιολόγησης προμηθευτών, του ελέγχου προμηθευτών και της διαχείρισης παραπόνων
  • Διαχείριση μετρητών για την παρακολούθηση της απόδοσης του οργάνου και τη βαθμονόμηση των μετρητών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος
  • Ποιότητα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού επιθεώρησης, της επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της παραγωγής και του στατιστικού ελέγχου διεργασιών (SPC) για τον εντοπισμό αποκλίσεων ανοχής, τον εντοπισμό των βασικών αιτιών και τη διόρθωση ελαττωμάτων σε πραγματικό χρόνο
  • Διαχείριση συμμόρφωσης (πελάτης/προμηθευτής/εσωτερικός)
  • Έλεγχος (προμηθευτής/εσωτερικός)
  • Απόκτηση και αξιολόγηση ελαττωμάτων

Επαγγελματικό QMS IBS

Opcenter Quality

Το IBS QMS Professional είναι μια πολυγλωσσική, διατομεακή τυποποιημένη λύση ποιότητας με τη βοήθεια υπολογιστή (CAQ). Οι ενότητες IBS QMS Professional έχουν σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών στους τομείς της ανάπτυξης προϊόντων, της κατασκευής, της δοκιμής και της αποδοχής.

Το IBS QMS Professional εναρμονίζει και τυποποιεί τις διαδικασίες ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Από το σχεδιασμό και τον σχεδιασμό (ιδέα) έως τη διαδικασία παραγωγής (υλοποίηση) και πίσω με τη συνεχή βελτίωση (αξιοποίηση), το IBS QMS Professional υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία ποιότητας κλειστού βρόχου. Σημαντική βελτιστοποίηση της διαδικασίας πραγματοποιείται στη φάση σχεδιασμού παραγωγής, ανάπτυξης και κατασκευής. Στη συνέχεια, οι διαδικασίες προμήθειας και παραγωγής διαχειρίζονται για να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα. Το ώριμο προϊόν χρησιμεύει στη συνέχεια ως σημαντική πηγή εισροών, αν και διδάγματα, στη διαδικασία σχεδιασμού του προϊόντος, κλείνοντας τον βρόχο ποιότητας.

Το IBS QMS Professional εκτελεί ποιοτικές διαδικασίες με ασφάλεια καταγράφοντας και λογιστώντας όλες τις πολυπλοκότητες προϊόντων και διαδικασιών. Το σύστημα υποστηρίζει διεπαφές σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού μέτρησης, από απλά διαμετρήματα έως πολύπλοκες μηχανές μέτρησης συντεταγμένων ή μηχανές ελέγχου 100%. Το σύστημα διαχείρισης μετρητών παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση διαφόρων τύπων μετρητών (π.χ. μηχανικών, ηλεκτρικών) και για την τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με το ιστορικό μετρητών (π.χ. βαθμονόμηση μετρητών, έκδοση/επιστροφή και επισκευή). Η επιλογή Gage είναι ζωτική απαίτηση για την επίτευξη τυποποιημένης τεκμηρίωσης σχετικών δεδομένων ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών και βοηθά στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των προθεσμιών για κάθε μετρητή.

Είναι σημαντικό ότι το IBS QMS Professional πληροί τα κανονιστικά πρότυπα και διασφαλίζει - και αποδεικνύει - πλήρη συμμόρφωση. Οι κατασκευαστές πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και να σέβονται τις οδηγίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη βιομηχανία τους.

Το IBS QMS Professional έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τη διαφάνεια σε ολόκληρη την κατασκευαστική επιχείρηση, μειώνοντας τους κινδύνους και το κόστος των ζητημάτων ποιότητας και των παραβιάσεων διαδικασιών. Ως ένα προσανατολισμένο στη διαδικασία, αρθρωτό σύστημα που υποστηρίζεται από την αξιοπιστία και τη δομή του κύκλου Deming (Plan-Do-Check-Act), το IBS QMS Professional εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα απόδοσης. Ο κύκλος Deming υποστηρίζει το IBS QMS Professional σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος ως επιστημονική, βήμα προς βήμα προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση. Επιπλέον, το IBS QMS Professional αντιμετωπίζει αυτό που είναι συνήθως ένα διαφορετικό σύνολο ποιοτικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την επιχείρηση και αντικαθιστά πολλά αποκεντρωμένα εργαλεία που διαχειρίζονται ποιοτικές διαδικασίες με διαφορετικές βάσεις δεδομένων σε ένα ετερογενές και μη ολοκληρωμένο τοπίο πληροφορικής. Το σύστημα στεγάζει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

Αυτοκίνητο IBS QMS

Το IBS QMS Automotive προσφέρει διαφάνεια στο πλήρες φάσμα των δεδομένων παραγωγής από τον προμηθευτή έως τον αντιπρόσωπο, προστατεύοντας τη λειτουργική ικανότητα, την ακρίβεια, τη σταθερότητα και τους μειωμένους χρόνους επεξεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Κατέχει τις τεχνικές πολυπλοκότητες της κατασκευής αυτοκινήτων, προσφέροντας πλήρη διαχείριση των διαμορφώσεων και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα παραγωγής με μια ματιά.

Με την ειδική προσαρμογή της στις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, η IBS QMS Automotive:

  • Συμμορφώνεται με όλα τα κύρια πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 και AIAG
  • Υποστηρίζει τη στρατηγική μηδενικών ελαττωμάτων
  • Υποστηρίζει ηλεκτρονικές κάρτες εργασίας οχημάτων
  • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την επανεπεξεργασία
  • Διαχειρίζεται τη θέση και τη δυναμική δημιουργία εντολών επιθεώρησης ειδικά για το όχημα
  • Δημιουργεί ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα με ακριβή εντοπισμό ελαττωματικών προϊόντων
  • Μειώνει το κόστος εγγύησης και επιταχύνει την επεξεργασία καταγγελιών
  • Αποτρέπει πολλαπλές επιθεωρήσεις και σφίγγει τη διαδικασία επιθεώρησης
  • Καθορίζει επιχειρηματικούς δείκτες για βελτιστοποίηση διεργασιών

Συμμόρφωση IBS QMS ProTM

Το IBS QMS CompliantPro είναι μια ολοκληρωμένη λύση συμμόρφωσης, παρέχοντας βιώσιμη υποστήριξη σε όλους τους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης. Υποστηρίζει ιστορικό αλλαγών, μηχανισμούς κλιμάκωσης, ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πολλά άλλα.

Το CompliantPro μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις υπάρχουσες διαδικασίες της εταιρείας και να τις χαρτογραφήσει με σαφήνεια. Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες ελέγχου και οι δομές ευθύνης επιτρέπουν μια γρήγορη και αποτελεσματική ροή πληροφοριών, η οποία με τη σειρά της επιτρέπει τον ταχύτερο εντοπισμό των τάσεων και των κινδύνων και την αποφυγή αρνητικών συνεπειών.

Η λύση IBS QMS CompliantPro ενσωματώνει τη διαχείριση χρηστών για να επιτρέπει αξιόπιστες κατανομές ρόλων και λειτουργιών για κάθε μεμονωμένο χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει ασφάλεια πρόσβασης σε κάθε επίπεδο. Το σύστημα προσανατολίζεται έντονα γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις.

Το IBS QMS CompliantPro έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την αξιόλογη και αξιόπιστη εταιρική διαχείριση προς ικανοποίηση όλων των ομάδων ενδιαφερομένων. Επιτρέπει την έγκαιρη εκπλήρωση όλων των σχετικών εσωτερικών και εξωτερικών κανονισμών και προτύπων που ισχύουν για την εταιρεία τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, χωρίς υψηλό κόστος για τον οργανισμό. Συμμόρφωση IBS QMS Pro:

  • Προωθεί μια κουλτούρα Compliance™ σε εταιρείες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
  • Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και τις νομικές απαιτήσεις
  • Παρέχει μια εξαιρετικά διαμορφώσιμη και επεκτάσιμη λύση λογισμικού
  • Δεν δημιουργεί περιορισμούς τομέα, καθιστώντας το χρησιμοποιήσιμο σε κάθε οργανισμό
  • Υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων εγγράφων, διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικές ροές εργασίας
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία