Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ηλεκτρικό σύστημα διασύνδεσης καλωδίωσης

Το σύστημα διασύνδεσης ηλεκτρικών καλωδίων (EWIS) είναι τόσο μια έννοια όσο και μια πρακτική που περιλαμβάνει καλώδια, καλώδια, πλεξούδες, συνδετήρες, ακροδέκτες, εξαρτήματα και όλες τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε αεροσκάφη ως μέρος ενός συστήματος και όχι ως συγκρότημα ή συναρμολόγηση μεμονωμένων εξαρτημάτων.

Τι είναι το EWIS;

Οι κανονισμοί EWIS δημιουργήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) μετά από δύο μεγάλα αεροπορικά περιστατικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι αστοχίες που αποδίδονται στην ηλεκτρική καλωδίωση σε αυτά τα αεροσκάφη θεωρήθηκαν ότι συνέβαλαν σημαντικά σε αυτά τα ατυχήματα. Σε απάντηση, η FAA δημοσίευσε ενημερωμένους κανονισμούς EWIS και οδηγίες για τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές αρχικού εξοπλισμού (OEM). Για οποιαδήποτε νέα πλατφόρμα σήμερα, η τήρηση των κανονισμών EWIS είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για την πιστοποίηση εμπορικών αεροσκαφών.

Σχετικά προϊόντα: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer

This image was used on the glossary/technology page for EWIS.

Κατανοήστε τα οφέλη

Ασφάλεια

Τα σωστά σχεδιασμένα και συντηρημένα συστήματα EWIS βοηθούν στην πρόληψη ηλεκτρικών δυσλειτουργιών, βραχυκυκλωμάτων και πυρκαγιών, που αποτελούν κρίσιμους κινδύνους για την ασφάλεια στα αεροσκάφη.

Αξιοπιστία και απόδοση

Ένα καλά σχεδιασμένο EWIS συμβάλλει στη συνολική αξιοπιστία και απόδοση των συστημάτων αεροσκαφών.

Συμμόρφωση και συντήρηση

Η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα και τις απαιτήσεις συντήρησης είναι ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα του EWIS.

Τι σημαίνει EWIS;

Το EWIS σημαίνει ηλεκτρικό σύστημα διασύνδεσης καλωδίωσης. Ρυθμίζεται για τη διατήρηση της ασφάλειας σύνθετων συστημάτων, όπως τα αεροσκάφη.

Γιατί είναι απαραίτητο το EWIS;

Η απόδοση και η ασφάλεια ενός αεροσκάφους εξαρτώνται από την ακεραιότητα του ηλεκτρικού συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους. Το EWIS είναι ένα κρίσιμο σύστημα αεροσκαφών που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία, καθιστώντας απαραίτητη τη διατήρηση ακριβούς και αξιόπιστης λειτουργίας και επικοινωνίας σε όλο το ηλεκτρικό σύστημα.

Οι κανονισμοί EWIS απαιτούν την επιλογή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων με βάση τις ηλεκτρικές τους προδιαγραφές και την επιθεώρηση και δοκιμή σε ακραίες συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί το εξάρτημα. Οι κανονισμοί EWIS επιβάλλουν επίσης οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση και προστασία των εξαρτημάτων και επαρκή ορισμό σχεδιασμού για να διασφαλιστεί η επαναληψιμότητα στις διαδικασίες κατασκευής και συντήρησης. Οι κανονισμοί EWIS θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια του συστήματος σε σχέση με τους προηγούμενους κανονισμούς.

Λύσεις λογισμικού EWIS

Τα σύγχρονα αεροσκάφη έχουν περισσότερο ηλεκτρικό περιεχόμενο για να παρέχουν μεγαλύτερη απόδοση και ικανότητα. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρικά συστήματα απαιτούν περισσότερη ισχύ και παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο συμμόρφωσης λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας. Για την αντιμετώπιση αυτών των πολλών προκλήσεων, οι ποιοτικές λύσεις λογισμικού E/E περιλαμβάνουν εργαλεία ανάλυσης και προσομοίωσης για να βοηθήσουν τους χρήστες να επικυρώσουν τη κανονιστική συμμόρφωση νωρίτερα στη διαδικασία σχεδιασμού για εργασίες όπως η διεξαγωγή ανάλυσης ηλεκτρικού φορτίου (ELA).

Ο στόχος των σύγχρονων λύσεων λογισμικού και τεχνολογίας είναι η εξορθολογισμός του ηλεκτρολογικού σχεδιασμού, της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης αεροσκαφών. Για παράδειγμα, το Capital Load Analyzer, μέρος της σουίτας λογισμικού Capital® της Siemens Digital Industries Software, είναι μία από τις πρώτες τεχνολογίες ηλεκτρικών συστημάτων στον κλάδο που αξιοποιεί το digital twin, τον αυτοματισμό σχεδιασμού και τη συνέχεια των ψηφιακών δεδομένων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Αυτή η προσέγγιση για την ολοκλήρωση μιας ELA ακολουθεί αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές και παρέχει ένα πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση των ακόλουθων βασικών προοπτικών συμμόρφωσης:

  • Διαχειριστείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες για το ELA, όπως διαγράμματα καλωδίων μονής γραμμής, σενάρια λειτουργίας (όλες οι φάσεις πτήσης), σημειώσεις ανάλυσης κ.λπ.
  • Εκτελέστε επαναλήψεις ELA, αναφορές ELA και ανάλυση ELA και επαναλήψεις αναφορών
  • Δείξτε τη συμμόρφωση για κάθε διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες

Το EWIS και οι προκλήσεις του

Μια συνέπεια της αυξημένης χρήσης ηλεκτρικών λύσεων για την κάλυψη πιο απαιτητικών απαιτήσεων απόδοσης και αποστολής είναι το αυξημένο μέγεθος, βάρος και πολυπλοκότητα του EWIS. Με την αυξημένη χρήση ψηφιακών επικοινωνιών, το περιεχόμενο EWIS έχει μετακινηθεί από απλές αναλογικές συνδέσεις από σημείο σε σημείο σε πιο εξελιγμένους ψηφιακούς δίαυλους δικτύου. Αυτό με τη σειρά του, μπορεί να απαιτήσει ακριβά καλώδια δεδομένων αυξάνοντας το κόστος EWIS και την πολυπλοκότητα κατασκευής. Η πολυπλοκότητα του EWIS επιδεινώνεται περαιτέρω από μυριάδες κανόνες για την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών παρεμβολών, τον διαχωρισμό σήματος για πλεονάζοντα συστήματα και φυσικά, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ή/και της εμπορικής πιστοποίησης.

Εξερευνήστε τα σχετικά προϊόντα EWIS

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε

Λευκή Βίβλο - Εργαλεία Αξιολόγησης Κινδύνου Συστήματος Διασύνδεσης Ηλεκτρικών Καλωδίων-Εξαγορά Κίνδυνου Συμμόρφωσης στην Αεροδιαστημική



Λευκή Βίβλο
- Μειώστε τον κίνδυνο αεροδιαστημικού και αμυντικού προγράμματος κατά την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της πλατφόρμας

Ο αυτοματισμός βοηθά στην τήρηση των οδηγιών EWIS

Το EWIS σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να διερευνήσουν νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση συστημάτων καλωδίων και καλωδίων. Η Capital παρέχει την τεχνολογία που χρειάζονται οι OEM για την αεροδιαστημική για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους για ηλεκτροδότηση σήμερα και στο μέλλον.

ΜΑΘΑΙΝΩ

Οι λύσεις ηλεκτρικών συστημάτων μας υποστηρίζουν ένα πλήρες ψηφιακό νήμα από τον ορισμό και την αρχιτεκτονική συστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών (Η/Ε) έως το σχεδιασμό καλωδίωσης, την κατασκευή και τις δημοσιεύσεις υπηρεσιών.