Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Digital manufacturing

Digital manufacturing ενσωματώνει εργαλεία προσομοίωσης, τρισδιάστατης οπτικοποίησης, ανάλυσης και συνεργασίας για τη δημιουργία ταυτόχρονων ορισμών προϊόντων και διαδικασιών κατασκευής, επιτρέποντας στις βιομηχανίες να σχεδιάζουν ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής ψηφιακά, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ μηχανικών και σχεδιαστών.

Τι είναι η ψηφιακή κατασκευή;

Η ψηφιακή κατασκευή είναι η χρήση ενός ολοκληρωμένου, βασισμένου σε υπολογιστή συστήματος που αποτελείται από προσομοίωση, τρισδιάστατη απεικόνιση, αναλυτικά στοιχεία και εργαλεία συνεργασίας για τη δημιουργία ορισμών προϊόντων και διαδικασιών κατασκευής ταυτόχρονα. Η ψηφιακή κατασκευή εξελίχθηκε από πρωτοβουλίες κατασκευής όπως το design for manufacturability (DFM), η ολοκληρωμένη κατασκευή υπολογιστών (CIM), η ευέλικτη κατασκευή και η λιτή κατασκευή που υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεργατικό σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών.

Πολλά από τα μακροπρόθεσμα οφέλη της διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων (PLM) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική κατασκευής. Η ψηφιακή κατασκευή αποτελεί βασικό σημείο ενσωμάτωσης μεταξύ εφαρμογών και εξοπλισμού PLM και εργοστασίων, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν μεταξύ ομάδων σχεδιασμού και κατασκευής. Αυτή η ευθυγράμμιση επιτρέπει στις κατασκευαστικές εταιρείες να επιτύχουν στόχους χρόνου στην αγορά και όγκου, καθώς και να πραγματοποιήσουν εξοικονόμηση κόστους μειώνοντας τις δαπανηρές μεταγενέστερες αλλαγές.

Σχετικά προϊόντα: Tecnomatix | NX για την κατασκευή | Opcenter | Κατασκευή Teamcenter

Ανθρώπινη Ψηφιακή Κατασκευή

Κατανοήστε τα οφέλη

Η Digital manufacturing βοηθά τις κατασκευαστικές εταιρείες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα στις διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής, με τους ακόλουθους τρόπους:

50% Μείωση του χρόνου σχεδιασμού

Αυξήστε την ταχύτητα εισόδου στην αγοράΤο λογισμικό Digital manufacturing επιταχύνει τις εργασίες σε όλους τους κλάδους κατασκευής, επιτρέποντας ταχύτερες εισαγωγές προϊόντων και καινοτομία.

30% Μείωση των κύκλων έργων

Μειώστε τους κινδύνουςΤα εργαλεία Digital manufacturing βελτιώνουν την ποιότητα και παρέχουν ανατροφοδότηση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο σε όλη την αλυσίδα αξίας, μειώνοντας τους κινδύνους για τη φήμη της εταιρείας.

90% Μείωση του χρόνου ανάλυσης της βασικής αιτίας

Βελτίωση περιθωρίων: Χρησιμοποιώντας πλήρως την εικονική σφαίρα πριν επενδύσετε στην πραγματική παραγωγή, η ψηφιακή κατασκευή συμβάλλει στην αύξηση των περιθωρίων και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

Πώς λειτουργούν οι εφαρμογές ψηφιακής κατασκευής

Η Digital production διευκολύνει τη συνεργασία για μια ολιστική άποψη του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών

Η ψηφιακή κατασκευή χρησιμοποιείται σε όλους τους κλάδους. Ένας κατασκευαστής αρχικού εξοπλισμού αυτοκινήτων (OEM) μπορεί να σχεδιάσει ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής ψηφιακά (εργαλεία, μηχανική κατεργασία, ακολουθία συναρμολόγησης και εργοστασιακή διάταξη) ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος οχημάτων. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς κατασκευής να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στους σχεδιαστές εάν υπάρχουν περιορισμοί στην κατασκευασιμότητα του εξαρτήματος. Αυτή η συνεργασία μεταξύ μηχανικών κατασκευής και σχεδιαστών δημιουργεί μια ολιστική άποψη του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών.

Ένας προμηθευτής υψηλής τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ψηφιακό σύστημα κατασκευής για να δημιουργήσει μια τρισδιάστατη προσομοίωση μιας πλήρους γραμμής παραγωγής και να αναλύσει τις διάφορες παραλλαγές και έννοιες παραγωγής ως μέρος της διαδικασίας αίτησης προσφοράς (RFQ). Αυτή η διαφάνεια και ακρίβεια στο σχεδιασμό και την προετοιμασία των προτάσεων βοηθούν την εταιρεία να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πελατών και τελικά να κερδίσει τη σύμβαση.

Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής κατασκευής περιλαμβάνουν τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, επομένως οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις γρηγορότερα. Λαμβάνονται μέτρα για την παροχή άμεσης συνδεσιμότητας με υλικό εργοστασίου, όπως προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), ελεγκτές μηχανών και μηχανές αριθμητικά ελεγχόμενες από υπολογιστή (CNC). Έχουν επίσης αναπτυχθεί ενοποιημένες πλατφόρμες για τη διαχείριση τόσο του PLM όσο και σύστημα εκτέλεσης κατασκευής (MES) πληροφορίες.

A digital manufacturing process with a focus on automation and robotics.

Εξερευνήστε προϊόντα που σχετίζονται με την ψηφιακή κατασκευή

ένας ανοιχτός διάλογος με τον Zvi Feuer

Αναμορφώνοντας τον κόσμο με την ψηφιακή κατασκευή

Μάθετε πώς το λογισμικό ψηφιακής κατασκευής έχει γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης κατασκευής και πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες επιταχύνουν την καινοτομία.

Πρόσωπο με μαύρο πουκάμισο που στέκεται στον λευκό τοίχο, κρατώντας ένα σκοτεινό αντικείμενο με θολό φόντο.

Ένας ανοιχτός διάλογος με τον Zvi Feuer

Η παραγωγή επηρεάζει όλους μας και βελτιώνει τη ζωή μας. Κάθε μέρα, αλληλεπιδρούμε με αμέτρητα αντικείμενα, από τα ακουστικά μας που περιέχουν τα πιο μικρά μικροτσίπ μέχρι το μεγαλύτερο αεροσκάφος που υψώνεται στον ουρανό. Τι είναι κοινό μεταξύ τους; Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της κατασκευής.

Μάθετε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Ο οδηγός του στελέχους για την ψηφιακή κατασκευή