Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Γυναίκα που εργάζεται σε φορητό υπολογιστή.
λύσεις σχεδιασμού παραγωγής

Λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής και προγραμματισμού

Δημιουργήστε ρεαλιστικά σχέδια παραγωγής και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη πιο αποτελεσματικών και αποτελεσματικών λειτουργιών διατηρώντας παράλληλα ευθυγραμμισμένους τους στόχους παραγωγής και επιχείρησης.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής;

Η δημιουργία ρεαλιστικών σχεδίων παραγωγής και χρονοδιαγραμμάτων είναι παραδοσιακά μια δύσκολη εργασία, καθώς απαιτεί από τους κατασκευαστές να συντονίζουν πολλούς παράγοντες, πόρους και μεταβλητές για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων παραγωγής. Με την πρόσθετη πολυπλοκότητα και τους περιορισμούς των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αυξανόμενη ζήτηση για προσαρμοσμένα προϊόντα, έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο για τους σχεδιαστές να παραμείνουν ενημερωμένοι για τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα τους.

Οι κατασκευαστές μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις με μια λύση προγραμματισμού παραγωγής και προγραμματισμού. Με την ενσωμάτωση κρίσιμων συστημάτων και δεδομένων, οι λύσεις σχεδιασμού παραγωγής επιτρέπουν στις ομάδες να παράγουν βελτιστοποιημένα, ρεαλιστικά σχέδια και χρονοδιαγράμματα, να διατηρούν τον έλεγχο της παραγωγής τους και να αυξάνουν την έγκαιρη παράδοση.

Με το λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής, μπορείτε να επιτύχετε:

20X Πολλαπλασιασμένο φόρτο

Προωθήστε τη συνεργασία μεταξύ τομέων για να αυξήσετε την ικανότητα εργασίας και να πολλαπλασιάσετε τον φόρτο εργασίας έως και 20X. (Πρόγραμμα)

50% Μειωμένος χρόνος παράδοσης

Σχεδιάστε τις διαδικασίες παραγωγής εκ των προτέρων και μειώστε το χρόνο παράδοσης έως και 50%. (Κ. Ε. Σνέκενφλουγκελ)

87% Αυξημένη διοικητική αποτελεσματικότητα

Βελτιώστε τις δυνατότητες διαχείρισης έργων και αυξήστε τη διοικητική αποδοτικότητα έως και 87%. (Πρόγραμμα)

Πώς επιταχύνετε το χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά ενώ διαχειρίζεστε τις αυξανόμενες και πολύπλοκες απαιτήσεις για προσαρμοσμένα προϊόντα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, το κόστος και την κερδοφορία των επιχειρήσεων;

Εφαρμόστε μια προηγμένη λύση σχεδιασμού και προγραμματισμού παραγωγής (APS) για να σχεδιάσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής. Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο στις διαδικασίες παραγωγής σας, διατηρώντας παράλληλα τους χρόνους παράδοσης όπως υποσχέθηκες.

Τι μπορεί να κάνει το λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής για εσάς;

Βελτιώστε τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, τον μεσοπρόθεσμο τακτικό σχεδιασμό και τη λεπτομερή αλληλουχία και προγραμματισμό χρησιμοποιώντας λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής και προγραμματισμού. Εξασφαλίστε αποτελεσματική παραγωγή, ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Επιταχύνετε τον προγραμματισμό και τον προγραμματισμό παραγωγής

Βελτιστοποιήστε και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού παραγωγής. Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα για να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο και το κόστος παραγωγής. Βελτιώστε τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για τις εγκαταστάσεις παραγωγής σας.

Εξερευνήστε τις δυνατότητες λύσης προγραμματισμού παραγωγής και προγραμματισμού παρακάτω, ή επισκεφθείτε το Opcenter.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο με ένα μπλε και άσπρο σημάδι.

Ικανότητα κατασκευής

Επίτευξη εκτεταμένης ορατότητας στην παραγωγική ικανότητα. Επιτρέψτε την έγκαιρη ανίχνευση ζητημάτων χωρητικότητας εφαρμόζοντας προγραμματισμό πεπερασμένης χωρητικότητας με παρακολούθηση των αποκλίσεων σε πραγματικό χρόνο για την παραγωγή εφικτών, αξιόπιστων και λεπτομερών σχεδίων.

Η εικόνα δείχνει ένα άτομο που στέκεται μπροστά από έναν πίνακα με διάγραμμα και κείμενο.

Απόδοση παράδοσης

Επιτύχετε βελτιωμένη απόδοση παράδοσης. Εξασφαλίστε έγκαιρη παράδοση και ποιοτική εξυπηρέτηση προσαρμόζοντας λεπτομερή χρονοδιαγράμματα προτεραιότητας. Βελτιώστε την ικανοποίηση των πελατών μέσω βελτιωμένης απόδοσης παράδοσης εν μέσω ταχέως μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της αγοράς.

Η εικόνα δείχνει ένα άτομο που στέκεται μπροστά από έναν πίνακα με διάγραμμα και κείμενο.

Χρήση πόρων

Επίτευξη μεγιστοποιημένης χρήσης πόρων. Βελτιστοποιήστε την ανάπτυξη και τη χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, εργαλείων, ισχύος και υλικών. Εφαρμόστε προγραμματισμό πεπερασμένης χωρητικότητας για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, αύξηση της παραγωγικότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν πίνακα με ένα διάγραμμα και κείμενο γραμμένο σε αυτό.

Κόστος αποθέματος

Επιτύχετε μειωμένο κόστος αποθέματος. Ελαχιστοποιήστε αποτελεσματικά το υπερβολικό απόθεμα και το κόστος προσαρμόζοντας τα επίπεδα αποθεμάτων με βάση τη ζήτηση, την παραγωγική ικανότητα και τις συνθήκες της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους παράδοσης και τα απόβλητα για να ελαχιστοποιήσετε την εργασία κατά τη διαδικασία.

Άνθρωπος σε ένα εργοστάσιο κρατώντας ένα δισκίο.

Προγραμματισμός παραγωγής

Επιτύχετε ολοκληρωμένο προγραμματισμό παραγωγής και αλυσίδας εφοδιασμού. Βελτίωση της ορατότητας, του συντονισμού και της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευθυγραμμισμένοι και μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις αλλαγές στις συνθήκες ζήτησης ή προσφοράς.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν πίνακα με ένα διάγραμμα και κείμενο γραμμένο σε αυτό.

Διαδικασία προγραμματισμού

Επιτύχετε μια ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία σχεδιασμού. Προσαρμόστε τις ροές εργασίας παραγωγής με ευελιξία μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την παράδοση ενός σχεδίου. Υιοθετήστε έναν τεκμηριωμένο, τυποποιημένο και επαναλαμβανόμενο αλγόριθμο προγραμματισμού.

Δίκη

Opcenter Scheduling Πρότυπο

Ξεκινήστε με ένα γρήγορο, διαδραστικό σύστημα προγραμματισμού μέσα σε λίγα λεπτά. Παρέχετε βελτιωμένη σκοπιμότητα προγραμματισμού και πλήρη ορατότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας με Opcenter Scheduling Πρότυπο.

Άτομο που εργάζεται σε υπολογιστή με λογισμικό προγραμματισμού.
Δίκη

Προηγμένος προγραμματισμός και προγραμματισμός για CPG

Απολαύστε μια προηγμένη λύση προγραμματισμού και προγραμματισμού ειδικά προσαρμοσμένη για τη βιομηχανία συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών. Σχεδιάστε το καλύτερο πρόγραμμα παραγωγής, διασφαλίζοντας ότι η απόδοση παραγωγής σας μεγιστοποιείται με βάση τις προτεραιότητες και τους κανόνες παραγωγής.

Άνθρωπος που εργάζεται σε έναν υπολογιστή σε ένα γραφείο.
Δίκη

Opcenter Scheduling SMT

Λάβετε έξυπνες αποφάσεις προγραμματισμού σε εργοστασιακό επίπεδο με Opcenter Scheduling SMT για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Βελτιστοποιήστε και διαχειριστείτε τα σχέδια παραγωγής PCB σας με πλήρη κάλυψη ροής και ανάλυση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο.

Άτομο που εργάζεται σε έναν υπολογιστή σε ένα γραφείο.
Χρησιμοποιώντας Opcenter APS τα συνδέει όλα μαζί, δίνοντάς μας την ευκαιρία να είμαστε ειλικρινείς με τους πελάτες μας και να βοηθήσουμε να προσδιορίσουμε τι θα συμβάλει με τη μεγαλύτερη επιτυχία στο πρόγραμμα.
Μάικλ Μωυσής, Κύριος προγραμματιστής, Εφαρμοσμένα σύνθετα

Αξιόπιστη υποστήριξη για προγραμματισμό και προγραμματισμό παραγωγής

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο APS με ευκολία. Οι προσφορές υποστήριξης και υπηρεσιών μας θα σας καθοδηγήσουν στην πορεία.

Εξατομικεύστε τη λύση APS

Αξιοποιήστε τη δύναμη των ενσωματωμένων δυνατοτήτων χαμηλού κώδικα, όπως Mendix, για να δημιουργήσετε μοναδικές εξατομικευμένες λύσεις εξατομικευμένες για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Υιοθετήστε Opcenter APS και κυριαρχήστε τα στοιχεία του με ευκολία. Λάβετε εκπαίδευση κατά παραγγελία ή καθοδηγούμενη από εκπαιδευτ ή.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συνομιλία και λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας από ειδικούς του Opcenter.

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε

Ebook | Σχεδιασμός διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Μελέτη περίπτωσης

Βελ τίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην κατασκευή εξοπλισμού εξόρυξης

Μελέτη περίπτωσης | Εξορθολογισμός προγραμματισμού και προγραμματισμού για την επίτευξη έγκαιρης παράδοσης