Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Δύο μέλη της ομάδας εργάζονται σε έναν υπολογιστή.
Παραγωγικές Λύσεις

Σχεδιασμός διαδικασίας παραγωγής

Σχεδιάστε την κατασκευή και επικυρώστε τα σχέδια για την ταχύτερη αύξηση της παραγωγής. Καλύψτε τις σύνθετες απαιτήσεις των πελατών με αυτοπεποίθηση και αναπτύξτε αποτελεσματικά τις διαδικασίες παραγωγής και τις εγκαταστάσεις παραγωγής σας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε λογισμικό προγραμματισμού κατασκευής;

Ως κατασκευαστής, αντιμετωπίζετε πολλές προκλήσεις που απαιτούν να επανεξετάσετε τις διαδικασίες παραγωγής σας. Οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λειτουργίες πολλαπλών τοποθεσιών και η αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για προσαρμοσμένα, βιώσιμα προϊόντα μπορούν να επιβαρύνουν την ικανότητά σας και να προκαλέσουν καθυστερήσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις παραγγελιών. Για να παραμείνετε μπροστά από αυτές τις πολυπλοκότητες, χρειάζεστε μια καλύτερη προσέγγιση για τον προγραμματισμό των διαδικασιών παραγωγής σας και την επίτευξη βελτιστοποίησης παραγωγής επόμενου επιπέδου.

Πώς δημιουργείτε πιο ευέλικτες, προσαρμόσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής και βελτιστοποιείτε την παραγωγικότητα κατασκευής για να καλύψετε πολύπλοκες απαιτήσεις πελατών;

Εφαρμόστε μια λύση σχεδιασμού διαδικασίας κατασκευής για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε, να προσομοιώσετε, να βελτιστοποιήσετε και να επικυρώσετε την παραγωγή. Αναπτύξτε και αξιοποιήστε ένα κοινόχρηστο ψηφιακό νήμα που διατρέχει ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής.

Οφέλη από το λογισμικό σχεδιασμού διαδικασίας κατασκευής

Δημιουργήστε και κοινοποιήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μάθετε τι να κάνετε και πώς να το φτιάξετε. Σχεδιάστε και αξιολογήστε σενάρια κατασκευής, μεγιστοποιήστε τη χρήση πόρων και βελτιστοποιήστε την απόδοση από το σχεδιασμό έως την παραγωγή - με αποτέλεσμα την εφαρμογή των καλύτερων στρατηγικών παραγωγής.

Λύσεις για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της διαδικασίας παραγωγής

Επιτρέψτε την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία μεταξύ σχεδιασμού και μηχανικής κατασκευής. Διαχειριστείτε σύνθετες διαδικασίες με καινοτόμες και διαισθητικές λύσεις σχεδιασμού και προσομοίωσης.

Tecnomatix

Δωρεάν δοκιμή λογισμικού προγραμματισμού κατασκευής 30 ημερών

Απολαύστε τον προγραμματισμό διαδικασιών κατασκευής και τις ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής κατασκευής με τον ρυθμό σας.

Άνθρωπος που κρατά έναν υπολογιστή.

Μια κορυφαία λύση σχεδιασμού διαδικασιών κατασκευής

Διαβάστε για το βραβευμένο UX για τη διαχείριση διαδικασιών κατασκευής με Teamcenter Easy Planκαι τους εφευρέτες που βρίσκονται πίσω από αυτό.

Γυναίκα σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί ένα tablet.

Ηγέτης στο PLM

Το Teamcenter αναγνωρίζεται από την Forrester Research Το

Teamcenter αναγνωρίζεται ως ηγέτης και αγαπημένο των πελατών στον τομέα της PLM στην έκθεση Forrester Wave™: Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων για διακριτούς κατασκευαστές, 3ο τρίμηνο του 2025.

Το Teamcenter αναγνωρίζεται από την Forrester Research ως ηγέτης στον τομέα της PLM.

Κορυφαίες κριτικές G2

Οι πελάτες βασίζονται στο Teamcenter για ισχυρή απόδοση, προσαρμοστικότητα και απρόσκοπτη συνεργασία κύκλου ζωής.

Το κορυφαίο G2 αξιολογεί τα πανό 2025.

Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά Teamcenter X

Συγκρίνετε τις κλιμακωτές επιλογές και πακέτα για να ξεκινήσετε γρήγορα και οικονομικά.

Ένα διάγραμμα που δείχνει μια σειρά διασυνδεδεμένων σχημάτων και γραμμών, που πιθανώς αντιπροσωπεύουν μια ροή δεδομένων ή μια διαδικασία.
Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι εάν έχουμε μια καλή γέφυρα μεταξύ του τμήματος μηχανικής και των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, θα μας βοηθήσει όσον αφορά το χρόνο διάθεσης στην αγορά και τη συλλογή γνώσεων. Θα βελτιώσει τη συνέπεια μεταξύ των δεδομένων του εργοστασίου και των δεδομένων που δημιουργούνται από τις ομάδες μηχανικών.
Ξαβιέ Ντάνγκερ, Επικεφαλής μηχανικής, Ντουκέιν

Ξεκινήστε το ταξίδι προγραμματισμού της διαδικασίας παραγωγής

Εφαρμογή λύσεων σχεδιασμού διαδικασιών κατασκευής με ευκολία. Οι προσφορές υποστήριξης και υπηρεσιών μας θα σας καθοδηγήσουν στην πορεία.

Αναπτύξτε με τον τρόπο σας

Το

λογισμικό προγραμματισμού κατασκευής μπορεί να παραδοθεί με όποιον τρόπο θέλετε - σε εγκαταστάσεις, στο cloud ή στο cloud SaaS - που διαχειρίζεται η ομάδα πληροφορικής σας ή η Siemens.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Υιοθετήστε Teamcenter Easy Plan και κυριαρχήστε τα στοιχεία του με ευκολία. Λάβετε εκπαίδευση κατά παραγγελία και καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συνομιλία και λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας από ειδικούς του Teamcenter και της Tecnomatix.

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Παρακολουθήστε

Βίντεο | Χρήσεις οικιακών συσκευών BSH Teamcenter Easy Plan για προγραμματισμό κατασκευής Διαδικτυακό σεμινάριο κατά παραγγελία | Πώς το ψηφιακό δίδυμο βελτιστοποιεί τη χρήση του εργοστασίου Βί ντεο | Βελτιώστε τα επιχειρησιακά σας σχέδια με μια λύση προσανατολισμένη στην εργασία

Διαβάστε

Ενημερωτικό δελ τίο | Χρησιμοποιήστε προσομοίωση εγκαταστάσεων και βελτιστοποίηση απόδοσης για τη βελτίωση της απόδοσης κατασκευής Ebook | Έξι κλειδιά για επιτυχημένη έξυπνη κατασκευή Case μελέτες | Εξερευνήστε ιστορίες επιτυχίας ψηφιακής κατασκευής