Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΛΎΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Λογισμικό ηλεκτρονικής μηχανικής

Επιταχύνετε την ανάπτυξη ηλεκτρονικών - από την ιδέα έως την κατασκευή - με μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσομοίωσης και δοκιμών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού και την κατασκευή ισχυρών και καινοτόμων ηλεκτρονικών προϊόντων.

Βελτιστοποίηση ηλεκτρονικής μηχανικής

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και οι τεχνολογίες έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε και περιηγούμαστε στον κόσμο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξελισσόμενες προσδοκίες των χρηστών και η επιδίωξη της αποτελεσματικότητας συμβάλλουν στη συνεχή κλιμάκωση της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού στον τομέα της ηλεκτρονικής. Με την πολυπλοκότητα έρχονται προκλήσεις δαπανηρών επαναλήψεων, χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά και συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

41% Η κορυφαία προτεραιότητα των εταιρειών είναι η απόδοση

Η ικανοποίηση των πελατών βαθμολογείται (μηδενικό ελάττωμα, απόδοση, κόστος) ως μία από τις τρεις κορυφαίες πιέσεις στον κλάδο. (Αμπερντίν)

75% μείωση χρόνου στην ανάπτυξη με προσομοίωση

Οι καλύτερες εταιρείες στην κατηγορία αναφέρουν σημαντική μείωση του χρόνου ανάπτυξης προωθώντας την προσομοίωση στα προηγούμενα στάδια του σχεδιασμού προϊόντων. (Αμπερντίν)

56% των εταιρειών συνδυάζουν προσομοίωση με δεδομένα δοκιμών

Οι πιο προοδευτικές εταιρείες συνδυάζουν προσομοίωση με δεδομένα δοκιμών πραγματικού κόσμου για να υποστηρίξουν την πιστότητα προσομοίωσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία προϊόντων. (Πληροφορίες για τον κύκλο ζωής)

Πώς μπορούν οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών να φέρουν καινοτόμα προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα ενώ διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πολυπλοκότητες του σχεδιασμού;

Αξιοποιήστε εργαλεία δοκιμών και προσομοίωσης για να αναλύσετε τον αντίκτυπο της θερμικής συμπεριφοράς, της δυναμικής ρευστών, της δομικής μηχανικής και της ηλεκτρομαγνητικής στην απόδοση του ηλεκτρονικού συστήματος. Ενσωματώστε τα αναλυτικά στοιχεία δεδομένων για να βελτιώσετε τις δυνατότητες σχεδιασμού και να εξασφαλίσετε αξιόπιστη και βιώσιμη ανάπτυξη. Χρησιμοποιήστε λογισμικό ηλεκτρονικής μηχανικής για να βελτιώσετε την παραγωγικότητα και να προωθήσετε την καινοτομία.

Τι μπορεί να κάνει το λογισμικό ηλεκτρονικής μηχανικής για εσάς;

Οι λύσεις προσομοίωσης και δοκιμών Simcenter, προσαρμοσμένες για ηλεκτρονικές εφαρμογές, προβλέπουν την απόδοση του προϊόντος νωρίτερα και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Αυτό διασφαλίζει ότι πληροίτε τις απαιτήσεις για ταχύτητα, αξιοπιστία και κατανάλωση ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική απόδοση ανάπτυξης προϊόντων.

Μεταμορφώστε τη μηχανική με το Simcenter

Αξιοποιήστε το πιο ολοκληρωμένο, έξυπνο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης και δοκιμών για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις μηχανικής σας. Επιταχύνετε την καινοτομία συνδυάζοντας προσομοίωση, επιστήμη δεδομένων μηχανικής και τεχνητή νοημοσύνη. Αποκτήστε ταχύτερες και εξυπνότερες αποφάσεις με ολοκληρωμένες λύσεις για εταιρική συνεργασία.

Μια οπτική προσομοίωσης πολλαπλών τομέων από το λογισμικό Simcenter Flotherm.

Προσομοίωση πολλαπλών τομέων

  • Ενσωματώστε ηλεκτρική, θερμική και μηχανική προσομοίωση για να προβλέψετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά της πολυφυσικής του συστήματος
  • Βελτιστοποιήστε τα ηλεκτρονικά σχέδια εντοπίζοντας πιθανά ζητήματα απόδοσης νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης
  • Εξερευνήστε τον χώρο σχεδιασμού για να επιλέξετε την καλύτερη αρχιτεκτονική προϊόντων
Μερικοί μηχανικοί που χρησιμοποιούν το λογισμικό Simcenter T3ster σε μια οθόνη.

Εικονικές και φυσικές δοκιμές

  • Αξιολόγηση της θερμικής αξιοπιστίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των ηλεκτρονικών προϊόντων
  • Δημιουργήστε και δοκιμάστε ηλεκτρονικά σχέδια σε ένα εικονικό περιβάλλον για να εντοπίσετε πιθανά ζητήματα νωρίς στο σχεδιασμό
Οπτικό λογισμικό από τον προσομοιωτή NX FLOEFD.

Αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση ροών εργασίας

  • Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες για να εστιάσετε σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας
  • Χρησιμοποιήστε μοντέλα μειωμένης τάξης (ROM) από προσομοίωση υψηλής πιστότητας ή δεδομένα δοκιμών για να κάνετε εξαιρετικά γρήγορες προβλέψεις, επιτρέποντας ταχύτερη λήψη αποφάσεων και συν-προσομοίωση
  • Αυξήστε την παραγωγικότητα μέσω της ταχείας προσομοίωσης ηλεκτροθερμικού σχεδιασμού
Αναπαράσταση μηχανικής συστημάτων βάσει μοντέλων (MBSE) από το λογισμικό Siemens.

Μηχανική συστημάτων βάσει μοντέλων

  • Αναλύστε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονικών υποσυστημάτων και εξαρτημάτων
  • Διεξαγωγή αναλύσεων αντιστάθμισης για τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών προϊόντων
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ διεπιστημονικών ομάδων μέσω μιας κοινής πλατφόρμας

Είναι η επιχειρηματική σας στρατηγική έτοιμη για cloud;

Επιταχύνετε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό με λύσεις cloud της Siemens

Μπάνερ σύννεφων

Δοκιμάστε τη θερμική προσομοίωση Simcenter

Δοκιμάστε τη θερμική προσομοίωση Simcenter και επιταχύνετε τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών. Αναπτύξτε τα σχέδιά σας χρησιμοποιώντας παραδείγματα, όπως θερμική ανάλυση τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης και ηλεκτρονικά ισχύος. Συμβουλευτείτε μαθήματα σχετικά με την απρόσκοπτη εισαγωγή ημερομηνιών ηλεκτρονικού υπολογιστή (ECAD) για μοντέλα PCB, βελτιστοποίηση ψήκτρας, παροδική ανάλυση, συγκέντρωση υγρών και βαθμονόμηση μοντέλου.

Τρισδιάστατο μοντέλο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που δημιουργείται από υπολογιστή σε πλακέτα κυκλώματος με οπτικοποίηση διανομής θερμότητας

Διαβάστε τι λένε οι πραγματικοί μηχανικοί για το Simcenter

Η αντίληψη των χρηστών είναι κρίσιμη. Είναι μια αντανάκλαση του πόσο καλά τα πάει το Simcenter και αν οι συνεχείς κύκλοι κυκλοφορίας λογισμικού μας έχουν απήχηση σε εσάς.

Σήματα ηγέτη του Simcenter G2.

Ξεκινήστε το μηχανολογικό ταξίδι σας χωρίς κόπο

Αξιοποιήστε τους ειδικούς μας

Αλληλεπιδράστε με συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικής για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το ψηφιακό δίδυμο μηχανικής σας.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Ανακαλύψτε πώς Ακαδημία Xcelerator της Siemens μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε το Simcenter και να αυξήσετε γρήγορα την παραγωγικότητα.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας Εμπειρογνώμονες του Simcenter και επεκτείνετε τις γνώσεις σας!

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Παρακολουθήστε

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Θερμική ανάλυση σύνθετων πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων πολλαπλών στρώσεων

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Αυξήστε την ακουστική απόδοση των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

Ακούστε

Podcast | Μηχανική προσομοίωση: Τι είναι καυτό το 2024;

Διαβάστε

Λευκή Βίβλο | Ξεπεράστε τα θερμικά ζητήματα στη διαδικασία θερμικού σχεδιασμού PCB τυπωμένων κυκλωμάτων

Μελέτη περίπτωσης | Η GoldTek χρησιμοποιεί το Simcenter για να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης προϊόντων κατά 60 τοις εκατό για να επιταχύνει τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά