Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μερικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν το λογισμικό Simcenter Reduced Model Order για μηχανική αεροδιαστημικής απόδοσης.
ΛΎΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Λογισμικό αεροδιαστημικής

Προωθήστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αεροδιαστημική με μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσομοίωσης και δοκιμών. Αξιοποιήστε το λογισμικό αεροδιαστημικής μηχανικής για να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να επιτύχετε καλύτερα σχέδια γρηγορότερα και να εξασφαλίσετε επιτυχημένα αποτελέσματα προγράμματος.

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις σύνθετων αεροδιαστημικών προγραμμάτων

Τα σύγχρονα αεροσκάφη, τα διαστημικά σκάφη και οι αεροκινητήρες είναι θαύματα σύνθετης μηχανικής. Με κάθε νέα γενιά αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών, υπήρξε εκθετική αύξηση της πολυπλοκότητας του συστήματος που οδηγεί σε απρόβλεπτα προβλήματα και καθυστερήσεις προγραμμάτων. Αυτές οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος του προγράμματος και τελικά, στην κερδοφορία της μητρικής εταιρείας.

45% καθυστερούν οι λανσάρισμα των προϊόντων

Σημαντικά ζητήματα προκύπτουν από καθυστερήσεις και οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν αυτές τις καθυστερήσεις. (Γκάρτνερ)

29.5 Οι μήνες είναι η μέση καθυστέρηση

Τα προγράμματα καθυστερούν σημαντικά με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, τους πόρους και τη συνολική επιτυχία του έργου. (Deloitte)

48% μέση αύξηση του συνολικού κόστους

Οι υπερβάσεις του προϋπολογισμού έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε σχέση με την αρχική γραμμή βάσης για τα μεγάλα αεροπορικά προγράμματα. (Deloitte)

Ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μηχανικοί αεροδιαστημικής για να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα σχεδιασμού, να επιτύχουν στόχους απόδοσης και να διασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή στην υπηρεσία;

Εφαρμόστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσομοίωσης και δοκιμών και χρησιμοποιήστε λογισμικό προσομοίωσης αεροδιαστημικής για να προωθήσετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να διασπάσετε τα σιλό μεταξύ κλάδων και να αποκτήσετε προηγούμενες γνώσεις σχετικά με την απόδοση των προϊόντων για δομές, αεροδυναμική, εικονική ολοκλήρωση και όχι μόνο.

Τι μπορεί να κάνει το λογισμικό αεροδιαστημικής μηχανικής για εσάς;

Το λογισμικό αεροδιαστημικής μηχανικής παρέχει εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία κλιμακούμενων ψηφιακών διδύμων για την υποστήριξη κρίσιμων στόχων απόδοσης, που κυμαίνονται από δομές, αεροδυναμική και απόδοση συστημάτων έως θερμική διαχείριση και διαχείριση επαλήθευσης.

Μετασχηματίστε τη μηχανική με το Simcenter και το Altair

Αξιοποιήστε το πιο ολοκληρωμένο, έξυπνο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης και δοκιμών για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις μηχανικής σας. Επιταχύνετε την καινοτομία συνδυάζοντας προσομοίωση, επιστήμη δεδομένων μηχανικής και τεχνητή νοημοσύνη. Αποκτήστε ταχύτερες και εξυπνότερες αποφάσεις με ολοκληρωμένες λύσεις για εταιρική συνεργασία.

Αεροπλάνο σε υπόστεγο

Μηχανική βασισμένη σε μοντέλα

  • Πρόβλεψη ολοκληρωμένης συμπεριφοράς αεροσκαφών, ενσωμάτωση συστημάτων, καθορισμός αρχιτεκτονικής αεροσκαφών και επίτευξη στρατηγικής VIA (Virtual Integrated Aircraft)
  • Δημιουργήστε εκτιμήσεις ασφάλειας και κινδύνου ως μέρος των βασισμένων σε μοντέλα RAMS (Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα, Συντηρησιμότητα και Ασφάλεια)
Οπτική εικόνα αεροπλάνου από το λογισμικό Simcenter Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE).

Πολυεπιστημονική βελτιστοποίηση

Ένας μηχανικός που χρησιμοποιεί το λογισμικό Simcenter για δοκιμές δόνησης εδάφους.

Εικονική και φυσική επαλήθευση

  • Βεβαιωθείτε ότι η δομική αρχιτεκτονική, το μέγεθος και η πιστοποίηση του αεροσκάφους πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα
  • Προετοιμασία και μείωση του κινδύνου φυσικών δοκιμών
  • Εξασφαλίστε την αξιοπιστία και την ασφάλεια του διαστημικού σκάφους

Λογισμικό προσομοίωσης αεροδιαστημικής μηχανικής

Δοκιμάστε το Simcenter σήμερα με το λογισμικό προσομοίωσης για αεροδιαστημικές δοκιμές και ανακαλύψτε πώς να προβλέψετε με ακρίβεια όλες τις πτυχές απόδοσης των αεροσκαφών, να βελτιστοποιήσετε τα σχέδια και να καινοτομήσετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αποκτήστε πρώιμες πληροφορίες για την ολοκληρωμένη συμπεριφορά των αεροσκαφών, από τη φάση της ιδέας και μετά.

Οπτικά προ/μετά την ανάλυση από το λογισμικό Simcenter 3D.

Διαβάστε τι λένε οι πραγματικοί μηχανικοί για το Simcenter

Η αντίληψη των χρηστών είναι κρίσιμη. Είναι μια αντανάκλαση του πόσο καλά τα πάει το Simcenter και αν οι συνεχείς κύκλοι κυκλοφορίας λογισμικού μας έχουν απήχηση σε εσάς.

Σήματα ηγέτη του Simcenter G2.
Με τις επαναστατικές στρατηγικές αναζήτησης που διατίθενται μόνο στο Simcenter, μπορούμε να αποκαλύψουμε νέες σχεδιαστικές ιδέες που βελτιώνουν τα προϊόντα μας και μειώνουν σημαντικά το κόστος ανάπτυξης. Η διασύνδεση και η ενσωμάτωση των εργαλείων Simcenter στην επιχειρηματική πλατφόρμα Siemens Xcelerator ήταν πρωτοποριακή για εμάς.
Δρ. Τομ Στούμπος, Ηγέτης προσομοίωσης και δοκιμών, Νόρθροπ Γκράμμαν

Ξεκινήστε το μηχανολογικό ταξίδι σας χωρίς κόπο

Αξιοποιήστε τους ειδικούς μας

Αλληλεπιδράστε με συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικής για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το ψηφιακό δίδυμο μηχανικής σας.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Ανακαλύψτε πώς Ακαδημία Xcelerator της Siemens μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε το Simcenter και να αυξήσετε γρήγορα την παραγωγικότητα.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας Εμπειρογνώμονες του Simcenter και επεκτείνετε τις γνώσεις σας!

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Μάθετε περισσότερα

Ρολόι

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Κλιματικά ουδέτερη αεροπορία με το εικονικό ενσωματωμένο αεροσκάφος

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Προσομοίωση και βελτιστοποίηση λεπίδων αεριοστροβίλων

Ακούστε

Podcast | Επίτευξη του πρώτου μέρους βελτιστοποίησης κλειστού βρόχου — Ωρίμανση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού σας

Podcast
| Επίτευξη της βελτιστοποίησης κλειστού βρόχου μέρος δεύτερο - Ωρίμανση του ψηφιακού σας μετασχηματισμού

Διαβάστε

Λευκή Βίβλο | Χρήση προσομοίωσης και δοκιμών για την υποστήριξη της ανάπτυξης κλιματικά ουδέτερων αεροσκαφών

Λευκή Βίβλο
| Σχεδιασμός της επόμενης γενιάς αεροσκαφών