Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εγγενής EDA τεχνητής νοημοσύνης

Siemens EDA Άι

Είμαστε πρωτοπόροι στο μέλλον της EDA μέσω βιομηχανικής ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένης τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει ταχύτητα, παραγωγικότητα και εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό ημιαγωγών και PCB.

Γιατί έχει σημασία το EDA που προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη

Η βιομηχανία ημιαγωγών αντιμετωπίζει μια σύγκλιση πιέσεων: σχέδια πρωτοφανούς πολυπλοκότητας που βασίζονται σε προηγμένες συσκευασίες, ετερογενή ολοκλήρωση και σύγκλιση υλικού-λογισμικού, κρίση ταλέντων με τη βιομηχανία να χρειάζεται πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον ειδικευμένους εργαζόμενους παγκοσμίως μέχρι το 2030 και αυξανόμενη ζήτηση που τροφοδοτείται από την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η απάντησή μας σε αυτές τις προκλήσεις είναι μια σαφής στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης τριών πυλώνων που βασίζεται στην ταχύτητα, την παραγωγικότητα και την εμπιστοσύνη.

10x Ενίσχυση παραγωγικότητας

Το Aprisa AI βασίζεται στη συσχέτιση, την ευκολία χρήσης και τον ταχύτερο χρόνο σχεδιασμού των πλεονεκτημάτων κλεισίματος του Aprisa και προσφέρει 10x ώθηση στην παραγωγικότητα της μηχανικής.

1000Χ Ταχύτερη προσομοίωση

Κινητήρες Solido AI για ταχύτητα, σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη εντός εργαλείων και πολλαπλών εργαλείων για την αυτοματοποίηση προσαρμοσμένων ροών εργασίας σχεδιασμού και επαλήθευσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε όλη την πλατφόρμα Solido Custom IC.

400% Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης

Το Calibre Vision AI μεταμορφώνει την ενσωμάτωση τσιπ με δυνατότητες που βελτιστοποιούν την ανάλυση παραβίασης DRC για να προσφέρουν πρωτοφανή αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας παράλληλα απρόσκοπτη ομαδική συνεργασία.

Πώς η Siemens και η NVIDIA προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη μηχανική ημιαγωγών

Μάθετε πώς η Siemens και η NVIDIA συνδυάζουν την τεχνογνωσία της EDA με την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση των χρόνων εκτέλεσης, την εφαρμογή δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης με το Fuse EDA AI Agent και την παροχή ασφαλών, επαληθεύσιμων αποτελεσμάτων που υποστηρίζονται από αποδεδειγμένους μηχανισμούς EDA και ανθρώπινη αξιολόγηση.

Παρακολουθήστε για να δείτε πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει έως και 20 φορές ταχύτερη διαμόρφωση εργαλείων, έως και 95% λιγότερη προσπάθεια μηχανικής και έως και 50 φορές περισσότερη εξερεύνηση χώρου σχεδιασμού για τρισδιάστατα IC που τροφοδοτούν εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.

Οφέλη από τις λύσεις AI της Siemens EDA

Εξερευνήστε το χαρτοφυλάκιο AI της Siemens EDA

Το χαρτοφυλάκιο AI της Siemens EDA βελτιώνει την παραγωγικότητα, επιταχύνει την καινοτομία και επιταχύνει το χρόνο διάθεσης στην αγορά.

APC Βασικό οπτικό σύστημα

Λειτουργικός σχεδιασμός IC

  • Επιτύχετε 10x ταχύτερη υλοποίηση αρχιτεκτονικής και 5x μικρότερο χρόνο δοκιμής για DFT
  • Δείτε τρεις φορές μείωση του χρόνου κλεισίματος κάλυψης επαλήθευσης και 10x μείωση στην επαλήθευση αλλαγών σχεδιασμού
  • Πραγματοποιήστε μείωση 50% στον χρόνο μεταγλώττισης RTL και 100% αύξηση της απόδοσης
Ημιαγωγός Digital Twin 3

Φυσικός σχεδιασμός IC

  • Μειώστε τον χρόνο κύκλου σχεδιασμού δαπέδου από ~3 σε 4 εβδομάδες σε 1 ημέρα με 17% βελτίωση στο μήκος του καλωδίου και 13% βελτίωση στο TNS
  • Βελτιώστε το χρόνο εκτέλεσης 60-400% για έλεγχο αξιοπιστίας με κατανομή πόρων βελτιστοποιημένη για ML
Ρομποτικός βραχίονας που κρατά ένα τσιπ ημιαγωγού δίπλα σε μια ψηφιακή επικάλυψη συρματόσχοινου σε σκούρο μπλε φόντο.

Κατασκευή και δοκιμή ολοκληρωμένου κυκλώματος

  • Βελτιώστε το χρόνο εκτέλεσης 2-4X στη σύνθεση μάσκας
  • Βελτίωση της απόδοσης κατά 2,5% πάνω από το δικαίωμα
Ψηφιακό δίδυμο πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

Σχεδιασμός PCB και συστημάτων

  • Επιτύχετε βελτίωση χρόνου προσομοίωσης 100.000X
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητα των χρηστών με πρόβλεψη εντολών Μηχανικής Μάθησης (ML) σε πραγματικό χρόνο
Πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης για την EDA

Fuse EDA AI Agent

Το Fuse EDA AI Agent φέρνει αυτοματισμό από άκρο σε άκρο βιομηχανικής ποιότητας στο σχεδιασμό συστημάτων ημιαγωγών και PCB, ενορχηστρώνοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης—από την αρχιτεκτονική εξερεύνηση και την κωδικοποίηση RTL έως τον ψηφιακό και προσαρμοσμένο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, την επαλήθευση, τη θέση και τη διαδρομή, τη φυσική υπογραφή και την ετοιμότητα κατασκευής.

Η Siemens συνδυάζει το λογισμικό EDA με επιταχυνόμενη υπολογιστική NVIDIA, λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και ανοιχτά μοντέλα Nemotron για να δημιουργήσει αυτοεπαληθευτικές ροές εργασίας που βελτιώνουν την ποιότητα σχεδιασμού, επιταχύνουν τα αποτελέσματα και δίνουν στις ομάδες μηχανικών μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε κάθε βήμα της διαδικασίας.
Τίμοθι Κόστα, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, NVIDIA

Εφαρμογή λογισμικού αυτοματισμού ηλεκτρονικού σχεδιασμού

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στη Siemens EDA με ευκολία. Οι προσφορές υποστήριξης και υπηρεσιών μας θα σας καθοδηγήσουν στην πορεία.

Αναπτύξτε με τον τρόπο σας

Εφαρμογή ορισμένων εργαλείων EDA στο σύννεφο ή αναπτύξτε λύσεις EDA επί τόπου και διαχειριστείτε με την ομάδα πληροφορικής σας. Κατάλληλο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Η Siemens EDA παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή μπορείτε να εξερευνήσετε τα μαθήματα κατάρτισης κατά παραγγελία στη Siemens Ακαδημία Xcelerator.

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας

Λάβετε μέρος στη συνομιλία και λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στο Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος, IC Packaging και σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων κοινότητες.

Πόροι τεχνητής νοημοσύνης της Siemens EDA

Μάθετε πώς η Siemens EDA αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στα εργαλεία της για να επιτρέψει στους πελάτες να προσφέρουν γρήγορα καινοτομίες στην αγορά.

Select...