Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Wireless IoT Network τροφοδοτείται από Wittra Networks AB

Η Wittra Networks παρέχει ένα παγκοσμίως κορυφαίο δίκτυο για συστήματα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (RTLS), επιτρέποντας την απρόσκοπτη παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή δεδομένων αισθητήρων σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα μέσα σε μία μόνο ασύρματη εγκατάσταση. Με την ενσωμάτωση UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty και LoRa LPWAN σε μία υβριδική πύλη, η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης σε κλίμακα.
Χτισμένη σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης και τροφοδοτείται από μία πύλη, η λύση ενοποιεί τη συνδεσιμότητα, την τοποθέτηση και τα δεδομένα σε μια κλιμακούμενη υποδομή, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο επίπεδο δεδομένων για φυσική τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική βελτιστοποίηση. Αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ευρώπη.

Γιατί Δίκτυο IoT για γρήγορη, οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων.?

Η Wittra προσφέρει ψηφιακές λύσεις που συνδέουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, επιτρέποντας την παρακολούθηση δεδομένων εντοπισμού θέσης RTLS και αισθητήρων μέσω ενός κλιμακούμενου, ασφαλούς δικτύου χωρίς καλώδια. Συνδυάζοντας το Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty και UWB μέσω μιας υβριδικής πύλης, εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Υποστηρίζει το Private 5G ως ασφαλή backhaul και επιτρέπει τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω ενεργών πληροφοριών από δεδομένα εντοπισμού θέσης και αισθητήρων.

Προβολέας εστιάζοντας στην παλέτα σε βιομηχανικό περιβάλλον

Οφέλη

  • Γρήγορη, κλιμακούμενη και ευέλικτη ανάπτυξη - Η ενοποιημένη πύλη υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα και αισθητήρες τρίτων, επιτρέποντας εύκολη επέκταση και προσαρμογή για διαφορετικές ανάγκες IoT.
  • Μειωμένο κόστος υποδομής επιτυγχάνεται μέσω του πλέγματος sub-GHz της Wittra, απαιτώντας έως και 10 φορές λιγότερα σημεία αγκύρωσης σε σύγκριση με, για παράδειγμα, λύσεις WiFi ή Bluetooth. Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος υλικού, εγκατάστασης και συντήρησης, ενώ απλοποιεί την ανάπτυξη σε περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας
  • Ανώτερη εμβέλεια σήματος και αξιοπιστία - Οι συχνότητες κάτω από GHz προσφέρουν ισχυρή κάλυψη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, καλύτερη διείσδυση και αξιόπιστη παράδοση δεδομένων σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Η προηγμένη ασφάλεια με προσέγγιση Zero Trust προστατεύει τις λειτουργίες μέσω απομονωμένων δικτύων και συνεχούς ελέγχου ταυτότητας συσκευών. Υποστηρίζοντας τόσο τις τοπικές όσο και τις ασφαλείς υλοποιήσεις cloud, διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επιτρέπει συμβατές, αξιόπιστες λειτουργίες σε όλα τα περιβάλλοντα.
  • Η τρισδιάστατη τοποθέτηση υψηλής ακρίβειας συνδυάζει το ToF και το RSSI για την παροχή ακριβούς παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων σε εσωτερικά, εξωτερικά και υπόγεια περιβάλλοντα εντός μιας ενιαίας υποδομής, επιτρέποντας αξιόπιστα δεδομένα τοποθεσίας και βελτιωμένη λειτουργική ορατότητα.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Εραμετ

Η Eramet ενισχύει τις εργασίες τήξης

Η Eramet απαιτούσε ακριβή παρακολούθηση και παρακολούθηση, αντίστοιχα, των κουτάλων σε σχέση με τις θέσεις και τη θερμοκρασία της εσωτερικής κουτάλας για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας κατά τη διαδικασία προθέρμανσης.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
wittra_αναπηρική καρέκλα

Ασύρματη παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων σε εμπορικά κτίρια

Η λύση παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων της Wittra παρέχει στα εμπορικά κτίρια ορατότητα των περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος, την κλοπή και τα απόβλητα. Το ευέλικτο, επεκτάσιμο σύστημά του επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη και ισχυρή απόδοση επένδυσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι