Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άτομο που κάθεται μπροστά από φορητό υπολογιστή εμφανίζοντας τον διαμορφωτή SIPROTEC 5

Θέλετε το SION 3AE3 σας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα;

Προσαρμόστε το τέλειο προϊόν σας με λίγα μόνο κλικ και με τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί διακόπτες κενού SION 3AE3;

Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να δημιουργήσετε διακόπτη μέσης τάσης για εφαρμογές IEEE/ANSI χρησιμοποιώντας μόνο το 80% του συνηθισμένου χώρου που χρησιμοποιείται συνήθως για διακόπτες κυκλώματος. Αυτό το όραμα γίνεται πλέον πραγματικότητα: Ο διακόπτης κενού Siemens SION 3AE3 διαθέτει εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό και μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα και εύκολα σε σχεδόν οποιοδήποτε πίνακα διακοπτών μέσης τάσης με μόνωση αέρα.

  • έως 27 kV
  • έως 40 kA
  • έως 4000 Α

Βασικά οφέλη

Μεγιστοποιητής χώρου

Ανακτήστε το 20% του χώρου του πίνακα για αποτελεσματική εγκατάσταση.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Προσαρμοσμένο για σταθερές ή αποσπώμενες ρυθμίσεις, προσαρμόζοντας τέλεια στις ανάγκες του πίνακα σας.

Αξιόπιστη απόδοση

Ανώτερη απόδοση μεταγωγής σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα IEEE/ANSI, εγκεκριμένα από UL και CSA.

Πλήρως προσαρμόσιμη συσκευή μεταγωγής

Το SION 3AE3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερός χειριστής, ενώ οποιοσδήποτε αποσπώμενος μηχανισμός, πρωτεύουσες επαφές και άλλες διεπαφές μπορούν να παρέχονται ξεχωριστά από τον κατασκευαστή του πίνακα. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών αποστάσεων πόλου-κέντρου (PCD) που είναι διαθέσιμες για σχεδόν όλες τις εκτιμήσεις τάσης και ρεύματος.

SION 3AE3 Εικόνα προϊόντος 15 kV - 40 kA

Πλήρης αποσυρόμενη λύση

Υπάρχει επίσης μια επιλεγμένη γκάμα αποσπώμενων συσκευών, όπου το SION 3AE3 τοποθετείται σε ένα συμπαγές αποσπώμενο τμήμα, το οποίο μετακινεί τη συσκευή μεταγωγής από τη θέση DISCONNECT/TEST στη θέση CONNECT. Η σύνδεση με τις ράβδους δίαυλος/σταθερές επαφές του πίνακα γίνεται με τις συμπεριλαμβανόμενες κύριες επαφές.

SION 3AE3 Εικόνα προϊόντος 15 kV - 31,5 kA αποσυρόμενη έκδοση

Βιώσιμη διανομή ενέργειας με τη SION

Η καινοτόμος τεχνολογία κενού καθιστά τους διακόπτες SION ανθεκτικούς, συμπαγείς και βιώσιμους. Ο Διευθυντής Προϊόντων της Siemens Daniel Pröhl παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία διακοπτών SION.