Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Χρειάζεστε SION 3AE8 με περισσότερη νοημοσύνη;

Το έξυπνο SION 3AE8 σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό σύστημα υγείας με προηγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης και IoT

Γιατί διακόπτες κενού SION 3AE8;

Οι διακόπτες κενού SION 3AE8 φέρνουν την 40ετή εμπειρία της Siemens στην τεχνολογία μεταγωγής κενού στις κρίσιμες εγκαταστάσεις ισχύος σας. Σχεδιασμένο για έως 40,5 kV, το 3AE8 συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις και διαμορφώσιμες αποστάσεις κεντρικού πόλου για να ταιριάζει σε διαφορετικές διατάξεις διακοπτών, παρέχοντας παράλληλα κορυφαία απόδοση στον κλάδο. Η πλήρως ενσωματωμένη αρχιτεκτονική πόλων εποξειδικής ρητίνης αυξάνει τη δύναμη μόνωσης για ασφαλέστερη λειτουργία μόνωσης σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Οι διακόπτες κενού SION 3AE8 πληρούν τα πρότυπα GB1984 και IEC 62271-100 και συμμορφώνονται με τις κατηγορίες διακοπτών C2, E2, M2 και S1. Με αυτό, το SION 3AE8 είναι η σαφής επιλογή σας όταν χρειάζεστε έναν συμπαγή διακόπτη υψηλής απόδοσης, χαμηλής συντήρησης που προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία, μειώνει το λειτουργικό κόστος και σας δίνει εμπιστοσύνη στη συνεχή παροχή ισχύος.

  • 12, 24 και 40,5 kV
  • έως 50 kA
  • έως 5000 Α
  • έως 30.000 λειτουργίες

Βασικά οφέλη

Μέγιστη προστασία

Η υψηλή μονωτική αντοχή και οι ανθεκτικοί διακόπτες κενού προστατεύουν τον εξοπλισμό και μειώνουν τον κίνδυνο βλάβης.

Συμπαγής εφαρμογή

Η παραμετροποιήσιμη απόσταση πόλων και ο συμπαγής σχεδιασμός απλοποιούν την ενσωμάτωση σε διάφορες διατάξεις διακοπτών.

Χαμηλότερος χρόνος διακοπής

Έως και 30.000 λειτουργίες μεταγωγής (με συντήρηση κάθε 10.000) μειώνουν τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και τις διακοπές λειτουργίας.