Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άτομο που κάθεται μπροστά από φορητό υπολογιστή εμφανίζοντας τον διαμορφωτή SIPROTEC 5

Θέλετε το 3AH4 σας σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα;

Προσαρμόστε το τέλειο προϊόν σας με λίγα μόνο κλικ και με τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί 3AH4 για συχνές λειτουργίες;

Σχεδιασμένοι ειδικά για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο αριθμό λειτουργιών μεταγωγής, οι διακόπτες Siemens 3AH4 για συχνές λειτουργίες προσφέρουν αντοχή βιομηχανικού επιπέδου με ελάχιστη συντήρηση. Η τεχνολογία διακοπτών κενού επιτρέπει έως και 45.000 λειτουργίες μεταγωγής χωρίς συντήρηση. Με την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης, το 3AH4 αποκαθιστά την πλήρη απόδοση για άλλες 45.000 λειτουργίες - οδηγώντας σε συνολική χωρητικότητα κύκλου ζωής 90.000 λειτουργιών μεταγωγής.

  • έως 24 kV
  • έως 40 kA
  • έως 3150 Α
  • έως 90.000 λειτουργίες
Διακόπτης κενού MV για συχνές λειτουργίες - 3AH42 έως 24 kV - πίσω

Βασικά οφέλη

Υψηλή ανθεκτικότητα

Έως 90.000 λειτουργίες μεταγωγής με απλή συντήρηση.

Προβλέψιμη συντήρηση

Τα σαφή διαστήματα εξυπηρέτησης μειώνουν τις εκπλήξεις και απλοποιούν τον προγραμματισμό.

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

Λιγότερα ανταλλακτικά για συνεχή εξοικονόμηση σε όλο τον κύκλο ζωής.

Ψάχνετε για διακόπτες φούρνου τόξου?

Μάθετε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιο 3AH4 για εφαρμογές κλιβάνων τόξου.

Διακόπτης κενού MV για καμίνους τόξου - 3AH43 έως 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - μπροστά