Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος.

Γιατί ο αισθητήρας SITRANS TS OEM;

Ο νέος αισθητήρας θερμοκρασίας SITRANS TS OEM διαθέτει συμπαγή σχεδίαση για ακριβείς και σταθερές μετρήσεις θερμοκρασίας με αξιόπιστη απόδοση.

Προσφέρει εξαιρετική μόνωση, αντοχή σε κραδασμούς και ανθεκτική προστασία, καθιστώντας το κατάλληλο για περιορισμένους χώρους και σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Επιλέξτε από μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και επιλογές προσαρμογής. Η τοπική κατασκευή, η ανώτερη ποιότητα και η γρήγορη παράδοση καθιστούν αυτούς τους αισθητήρες κορυφαία επιλογή για εφαρμογές μέτρησης θερμοκρασίας σε πολλές βιομηχανίες για την ασφάλεια του εξοπλισμού.

sitrans-ts-oem-προϊόν-φωτογραφία-mhero-1280x720

Ευρεία γκάμα προϊόντων για διαφορετικές ανάγκες

Οι τύποι αισθητήρων περιλαμβάνουν τα PT100, PT500, PT1000 και άλλα. Για τον αγωγό, επιλέξτε ανάμεσα σε μια γωνιακή σύνδεση και έναν σύνδεσμο M12×1. Οι συνδέσεις διεργασίας μπορούν να είναι με σπείρωμα, με φλάντζα ή μια υγειονομική σύνδεση τριών σφιγκτήρων.

Προσαρμόσιμες λύσεις

Κάθε στοιχείο είναι προσαρμόσιμο, συμπεριλαμβανομένου του τύπου αισθητήρα, της σύνδεσης διαδικασίας, της ηλεκτρικής σύνδεσης, του υλικού θερμοκοιτίδας και πολλά άλλα.

Τοπικά κατασκευασμένα και παραδίδονται γρήγορα

Η τοπική Ε & Α και η τοπική παραγωγή ταιριάζουν ιδανικά για τις τοπικές απαιτήσεις. Ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε παραγγελίες έως και 200 τεμαχίων, που παραδίδονται σε 2-4 εβδομάδες.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας SITRANS TS OEM προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε εφαρμογές που απαιτούν μόνωση και αντοχή σε κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας αερίου, ατμού και υγρού. Τα διάφορα δομικά σχέδια λειτουργούν καλά για διαφορετικό εξοπλισμό σε πολλές βιομηχανίες.

sitrans-ts-oem-ακριβεία-μέτρηση-θερμοκρασίας-προωθητή-640x480

Βασικές βιομηχανίες και εφαρμογές

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους αισθητήρες σε κέντρα δεδομένων για εξοπλισμό μονάδας διανομής ψυκτικού υγρού (CDU).

Οι εφαρμογές HVAC περιλαμβάνουν συστήματα ψύξης υγρών, μονάδες κλιματισμού, σταθμούς ανταλλαγής θερμότητας, αεραγωγούς και αγωγούς κυκλοφορίας νερού.

Οι χρήσεις στον βιομηχανικό αυτοματισμό και τα μηχανήματα περιλαμβάνουν κιβώτια ταχυτήτων, συμπιεστές, κινητήρες και μηχανές χύτευσης με έγχυση.

sitrans-ts-oem-κλειδιάς-βιομηχανίες-και-εφαρμογές-προωθείς-640x480

Δύο κύρια μοντέλα προϊόντων

Μοντέλο 1: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας γωνιακής σύνδεσης 7MC586 διαθέτει γωνιακή σύνδεση, σχεδιασμό ανθεκτικό στους κραδασμούς και βαθμολογία προστασίας IP65

Μοντέλο 2: Συμπαγές χαρακτηριστικά αισθητήρα θερμοκρασίας 7MC585

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, υποδοχή M12×1 και βαθμολογία προστασίας IP67.

sitrans-ts-oem-προϊόν-φωτογραφία-mhero-1280x720

Ξεκινήστε