Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το AS-Interface;

Η AS-Interface (AS-i) συνδέει αισθητήρες και ενεργοποιητές στο χαμηλότερο επίπεδο πεδίου στο σύστημα ελέγχου σας, προσφέροντας ευκολία, ασφάλεια και ενσωμάτωση στον βιομηχανικό αυτοματισμό. Αυτό το ανοιχτό πρότυπο συμμορφώνεται με το IEC 62026-2.

Η σύνδεση πολλών αισθητήρων και ενεργοποιητών σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι συχνά περίπλοκη και δαπανηρή. Το AS-i απλοποιεί αυτό παρέχοντας έναν οικονομικά αποδοτικό τροφοδότη για το PROFINET ή άλλα συστήματα fieldbus, επιτρέποντάς σας να εγκαταστήσετε μονάδες εισόδου/εξόδου γρήγορα και ευέλικτα σε μια γραμμή διαύλου δύο συρμάτων για αξιόπιστη καλωδίωση.

Βασικά οφέλη

Απλοποιήστε τις λειτουργίες

Απολαύστε απλοποιημένες λειτουργίες με το AS-Interface, συνδέοντας αισθητήρες και ενεργοποιητές με ευκολία. Βελτιώστε την ασφάλεια σε όλο το επίπεδο του πεδίου σας και επιτύχετε απρόσκοπτη ενσωμάτωση με ανώτερα συστήματα ελέγχου για αποτελεσματικές διαδικασίες.

Μειώστε το κόστος

Μειώστε τα λειτουργικά σας έξοδα χρησιμοποιώντας το AS-Interface ως οικονομικά ευνοϊκό τροφοδοτικό για το PROFINET ή άλλα συστήματα fieldbus υψηλότερου επιπέδου. Βελτιστοποιήστε την υποδομή δικτύου σας για οικονομική αποδοτικότητα και απόδοση.

Εξοικονομήστε χρόνο ρύθμισης

Διαμορφώστε το σύστημά σας εύκολα μέσα στο TIA Portal, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια. Βασιστείτε σε ένα τυποποιημένο ανοιχτό σύστημα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εξαρτήματα ελέγχονται για αξιόπιστη λειτουργία.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ξεκινήστε