Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να εκτελέσετε το Run myVirtual Machine;

Η προσφορά Run myVirtual Machine φέρνει το εργοστάσιό σας CNC απευθείας στο γραφείο. Λειτουργεί ψηφιακά δίδυμα των εργαλειομηχανών σας με βάση την πρωτότυπη τεχνολογία ελεγκτών CNC και PLC της Siemens, συμπληρωμένη από μια ισχυρή τρισδιάστατη προσομοίωση της κινηματικής μηχανής και της διαδικασίας αφαίρεσης υλικού. Η λύση υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, από τον προγραμματισμό και την επαλήθευση CNC έως την εκπαίδευση.

Αυξήστε την παραγωγικότητα στην προετοιμασία εργασίας

Μεταφέρετε τον προγραμματισμό προσανατολισμένο στο κατάστημα από το μηχάνημα στο γραφείο και προετοιμάστε τη διαδικασία CNC εικονικά. Απελευθερώστε τα πραγματικά σας μηχανήματα, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνουν καλύτερα - να φτιάχνουν μάρκες.

Πρώτη φορά σωστά - αποφύγετε τα σφάλματα εκ των προτέρων

Επαληθεύστε τα προγράμματα CNC στην εικονική μηχανή για να αποφύγετε απροσδόκητα ζητήματα κατά την κυκλοφορία του προγράμματος στην παραγωγή. Εντοπίστε τις συγκρούσεις νωρίς και αποφύγετε δαπανηρές επισκευές και διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος.

Μετασχηματίστε την εκπαίδευση CNC

Εκπαιδεύστε τους χειριστές σε μια ρεαλιστική εικονική μηχανή με το αρχικό SINUMERIK HMI και το πραγματικό περιβάλλον - ιδανικό για την ασφαλή εκμάθηση ροών εργασίας, χωρίς κινδύνους, απορρίμματα ή διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Πραγματική προσομοίωση συμπεριφοράς CNC

Προσομοιώστε προγράμματα NC χρησιμοποιώντας πραγματική λογική ελέγχου SINUMERIK για να διασφαλίσετε την ακριβή συμπεριφορά του μηχανήματος πριν από την εκτέλεση στο εργοστάσιο. Δοκιμάστε κύκλους κατεργασίας και μετεπεξεργαστές χωρίς να βασίζεστε στη διαθεσιμότητα του πραγματικού μηχανήματος.

7657α39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-πραγματική-cnc-συμπεριφορές-640x480

Πανομοιότυπη διεπαφή λειτουργίας και προγραμματισμού

Χρησιμοποιήστε την ίδια διεπαφή λειτουργίας και προγραμματισμού με την πραγματική μηχανή SINUMERIK, εξαλείφοντας την επανεκμάθηση και εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη μετάβαση από το εικονικό στο πραγματικό μηχάνημα.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Ψηφιακό δίδυμο CNC-640x480

Πλήρες ψηφιακό δίδυμο CNC με κινηματική

Προσομοιώστε το πλήρες μηχάνημα που περιλαμβάνει άξονες, εργαλεία, στηρίγματα, εξαρτήματα και τεμάχιο εργασίας για ρεαλιστική επικύρωση κίνησης και συμπεριφοράς.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-πλήρες cnc-ψηφιακό-δίδυμο-640x480

Προηγμένη ανίχνευση σύγκρουσης

Εντοπίστε τις συγκρούσεις μεταξύ των εξαρτημάτων του μηχανήματος, των εργαλείων και του τεμαχίου εργασίας νωρίς για να αποφύγετε ζημιές στο μηχάνημα, απορρίμματα και μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-ανίχνευση σύγκρουσης-640x480

Ακριβής σχεδιασμός & αξιόπιστος υπολογισμός χρόνου κύκλου

Υπολογίστε τους χρόνους κύκλου με ακρίβεια του μηχανήματος και επικυρώστε εικονικά τις ρυθμίσεις εργασιών για να υποστηρίξετε αξιόπιστο σχεδιασμό, να βελτιώσετε την ακρίβεια προγραμματισμού και να επιταχύνετε την αύξηση της παραγωγής.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Εκτελέστε την εικονική μηχανή μου-640x480

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Γερμανία | Υψηλότερη παραγωγικότητα με λιγότερο χειροκίνητο προγραμματισμό

Χρησιμοποιώντας μια μηχανή SINUMERIK OneControlled DMG MORI και την τεχνολογία Digital Twin, η Rusch Maschinenteile μείωσε τους χρόνους κύκλου κατά περίπου 20% και εξάλειψε έως και το 80% των εργασιών χειροκίνητου προγραμματισμού μέσω αυτοματοποιημένου προγραμματισμού 3D.

Συχνές Ερωτήσεις