Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Αέριο Sinorix H₂O

Τα εξατομικευμένα συστήματα πυρόσβεσης προστατεύουν τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις διαδικασίες από τη φωτιά. Το Sinorix H₂O Gas συνδυάζει δύο φυσικούς πυροσβεστικούς παράγοντες με προηγμένη τεχνολογία για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Οι πυρκαγιές σβήνουν γρήγορα και αξιόπιστα, ενώ οι επακόλουθες ζημιές ελαχιστοποιούνται.

Φοιτητής κολεγίου διαβάζει βιβλίο σε πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

Γιατί το αέριο Sinorix H₂O;

Τεχνολογικά πλεονεκτήματα

Το νερό είναι χημικά ουδέτερο. Με ψεκασμό, μπορεί να διαχέει πολλή θερμότητα ιδιαίτερα γρήγορα και έτσι να ψύχει ουσίες κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία καύσης τους. Όσο μικρότερα είναι τα σταγονίδια, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκεκριμένη επιφάνεια του νερού και τόσο καλύτερη είναι η επίδραση εξάτμισης και ψύξης. Αυτό αποτρέπει τη ζημιά και την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών λόγω της επίδρασης της θερμότητας. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αυξάνεται κατά συντελεστή 1640 κατά την εξάτμιση και εκτοπίζει το οξυγόνο κοντά στη φωτιά.

Και τα δύο πυροσβεστικά συστατικά, το άζωτο και το νερό, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία - ένα καλό 79% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο. Δεν επηρεάζουν τη στιβάδα του όζοντος ή την υπερθέρμανση του πλανήτη και δεν σχηματίζουν επιβλαβή προϊόντα αντίδρασης κατά την κατάσβεση. Μετά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, το πλημμυρισμένο δωμάτιο μπορεί εύκολα να αεριστεί μέσω συστημάτων εξαερισμού ή παραθύρων.

Σινόριξ

Παραδείγματα εφαρμογής

Βιβλιοθήκη
  • Αρχεία
  • Βιβλιοθήκες
  • Μουσεία
  • Συστήματα UPS
  • Αποθήκευση για εύφλεκτα υγρά
  • τουρμπίνες
  • Κλειστοί μετασχηματιστές και γεννή

Τεχνικά Στοιχεία

Κατηγορία

Χαρακτηριστικό γνώρισμα

Πυροσβεστικό μέσο

Άζωτο (N₂) και νερό (H₂O)

Πίεση ακροφυσίων

10 έως 60 μπαρ

Ταχύτητα πτώσης

50 έως 150 m/s

Μέγεθος σταγόνας

10 έως 50 μm

Αποτελεσματική επιφάνεια ακροφυσίων

30 τ.μ.

Δίκτυο σωλήνων

Γαλβανισμένοι σωλήνες χάλυβα, σχεδιασμένοι για πίεση λειτουργίας 60 bar

Όγκος νερού

0,3 έως 0,8 kg/m³ (σύμφωνα με τον κίνδυνο φορτίου πυρκαγιάς)

Εφαρμογές

Κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και Γ

Εποχή πλημμυρών

60 έως 120 δευτερόλεπτα

Εισαγωγή

ΒΔ (Σ307002)

βιβλιογραφικές αναφορές